製品概要
概要
STW81200は、デュアル・アーキテクチャ周波数シンセサイザ(フラクショナルNおよびインテジャーN)で、基本周波数範囲が3.0GHz~6.0GHzの3つの低位相ノイズVCOと、46.875MHz~6GHzの帯域をカバーするプログラム可能なデュアルRF出力分周器ステージを備えています。
また、低ノイズLDO電圧レギュレータと内部整合済みの広帯域RF出力を統合することにより、最終アプリケーションのサイズとコストを最適化します。
さらに、幅広い電源電圧(3.0V~5.4V)に対応し、消費電力要件とのトレードオフで高性能を実現するきわめて高レベルの柔軟性をエンド・ユーザに提供します。低消費電力機能モード(ソフトウェア制御)では、電力をより一層節約できます。
追加機能には、水晶発振器コア、外部VCOモード、出力ミュート機能などがあります。
-
特徴
- 出力周波数範囲:46.875MHz~6000MHz
- 超低ノイズ
- 正規化帯域内位相ノイズ・フロア:-227dBc/Hz
- VCO位相ノイズ:-135dBc/Hz(1MHzオフセット時)、4.0GHzキャリア
- ノイズ・フロア:-160dBc/Hz
- デュアル・アーキテクチャ周波数シンセサイザ: フラクショナルNおよびインテジャーN
- 自動中心周波数補正機能付きVCO搭載
- プログラム可能なRF出力分周器:1/2/4/8/16/32/64
- プログラム可能な出力レベルと一致するデュアルRF出力広帯域とミュート機能
- 5Vチャージ・ポンプ付き外部VCOオプション
- 低ノイズLDO電圧レギュレータ搭載
- 位相検出器の最大周波数:100MHz
- 正確な周波数モード
- ファースト・ロックとサイクル・スリップの低減
- 最大800MHzに対応する差動リファレンス・クロック入力(LVDSおよびLVECPL準拠)
- プログラム可能な13bitリファレンス周波数分周器
- プログラム可能なチャージ・ポンプ電流
- デジタル・ロック検出器
- リファレンス水晶発振器コア搭載
- R/W SPIインタフェース
- ロジックとの互換性 / 許容範囲:1.8V / 3.3V
- 低消費電力機能モード
- 供給電圧:3.0 V~5.4 V
- 小型エクスポーズド・パッドVFQFPN36パッケージ 6mm x 6mm x 1.0mm
- プロセス:BICMOS 0.25µm SiGe
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STW81200T | 量産中 | VFQFPN 36 6x6x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STW81200TR | 量産中 | VFQFPN 36 6x6x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STW81200T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
STW81200TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STW81200T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STW81200TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。