RFソリューション

STは、GSM/3G/LTE基地局、マイクロ波中継装置、ケーブル・モデム、衛星、放送、計装、セキュリティ、防衛、検査機器などの無線通信インフラおよびRF機器向けの、広帯域およびマルチバンドRFソリューションを提供しています。

標準のRF ICに加え、STは独自のRF-CMOSおよびBiCMOS(SiGe)技術をベースに、開発から試作、製造までの包括的な製造機能を備えたカスタマイズ製品を大量かつ低価格で提供しています。

RFダウンコンバータ

STのRFダウンコンバータは、携帯電話基地局の高い性能基準を満たすように設計され、ディスクリート・ソリューションの代替となる柔軟かつ集積度の高い、コスト効率に優れたワンチップ・ソリューションです。

STw8210xBファミリには4つの周波数モデルがあり、700MHz~2.7GHz帯において最も一般的なワイヤレス規格をカバーします。

RF PLL周波数シンセサイザ

STのRFシンセサイザは、高性能、高集積、広帯域かつ複数帯域対応という特徴を併せ持っています。高コストでかさばるPLLやVCOのディスクリート・ソリューションに代わる、堅牢で効果的な製品です。RF部品の数と実装面積を最大60%低減しつつ、信頼性を強化したこれらのRFシンセサイザは、GSM/3G/LTEの基地局、マイクロ波中継装置、ケーブルモデム、衛星、放送、計装、セキュリティ、防衛、および検査機器などの高性能アプリケーションに最適です。

STW81200広帯域RFシンセサイザは、単独で46.875MHz~6GHzの周波数をカバーします。低ノイズVCOとマルチスタンダードSDRアプリケーションをサポートするためのインテジャーNおよびフラクショナルN方式のPLLアーキテクチャ、低ノイズLDOや内部整合済みの広帯域RF出力を備えるだけでなく、外付けの水晶発振器にも対応することで、外付け部品数をさらに削減しています。STW81200の柔軟な電源オプションは、性能と消費電力のトレードオフを最適化します。

RF Solutions