戦略的プログラム

Hero image alternative text Hero image alternative text mobile

研究開発投資 16% 収益に
占める割合
(2024年)

製造拠点 14 の自社工場

設備投資 ~$25億 2024年度

STは、独自技術や持続可能
な製造施設へ継続的な投資を行っています。

イノベーション実現の鍵

STは、堅牢かつ柔軟なサプライ・チェーンによって支えられた独自のソリューションを提供するため、 競争力のある独自技術と自社製造能力に投資しています。

300mmウェハ製造能力の拡大

アグラテ / クロル

STは、クロル(フランス)工場における独自のデジタルIC向け300mmウェハ製造能力および、アグラテ(イタリア)新工場におけるアナログ製品向け300mmウェハの製造能力を拡大しています。これらの投資により、世界各地の顧客のデジタル化と脱炭素化に貢献しています。

2026年下半期 目標

20%増

クロル工場の製造能力

先端BCD

9000

アグラテ工場の週当たりウェハ製造能力(フル稼働時)

プレスリリース
manufacturingAltText manufacturingAltText

ワイド・バンドギャップ製造能力の拡大

カターニャ / シンガポール / ノルショーピン / ツール / 重慶

STは、カターニャ工場(イタリア)とシンガポール工場、ならびに重慶(中国)における合弁企業を通じてSiC(炭化ケイ素)製品の製造能力を大幅に拡大しています。また、カターニャ工場の「Silicon Carbide Campus」において、垂直統合化を加速させています。
この製造施設には、基板製造やエピタキシャル成長、前工程および後工程(組み立て & テスト)を含むあらゆる製造工程が統合されています。
また、事業目標の達成に向け、GaN(窒化ガリウム)技術にも投資し、製造能力を拡大しています。

SiC

2倍

製造能力拡大
(2024年、2027年~2028年)

200mm SiC

15,000

カターニャ工場の週当たりウェハ製造能力
(フル稼働時)

プレスリリース
Manufacturing programs Maps

主要ファンドリやOSATパートナーとの協力

STは、ポートフォリオの補完に貢献する最先端のデジタル技術やパッケージなどの主要技術を活用するために、主要ファンドリやOSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)パートナーと協力しています。 TSMC(FinFETテクノロジー)、Samsung Foundries、GlobalFoundries(FD-SOI開発エコシステム)、HHGrace(China-for-Chinaビジネス)、ASEおよびAMKOR(先進的なBGA/WLCSPパッケージ)など、幅広いパートナーが含まれています。

frontEndAltText frameAltText 前工程
backEndAltText frameAltText 後工程