GUI設計に最適なツールセットを見つける

お客様のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)設計はここから始まります!

以下から対象ディスプレイを選択してください。プロジェクトを早期に成功に導くために必要なハードウェア・ツールについてご紹介します。

無料のTouchGFXソフトウェア・ツールは、あらゆるSTM32ディスプレイ・ボードで動作し、使いやすいプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを実現します。

どのようなディスプレイ・インタフェースを作成する予定ですか?

スムーズな高解像度グラフィック・アニメーションの作成

STM32H747I-DISCOでは、Arm® Cortex®-M7とArm® Cortex®-M4を使用して2つのアプリケーションを独立して実行できます。

グラフィック・アクセラレータの活用

超低消費電力のSTM32U5マイコンで動作するこのボードでは、2.5D NeoChromアクセラレータ、Chrom-ARTアクセラレータ、Chrom-GRC MMUによって高品質のグラフィック・レンダリングが可能です。

スマート・ホーム・アプリケーションやファクトリ向けの高速・高応答RGB-TFTディスプレイ

デュアルコア性能を活用

STM32H7マイクロコントローラのデュアル・コアを使用すれば、高度なHMIアプリケーションを作成し、2つのソフトウェア・パッケージを同時に実行することができます。Arm Cortex-M7がグラフィック・ユーザ・インタフェース(GUI)を実現し、Arm Cortex-M4がリアルタイムの操作性に対処します。

基本機能に注力

ホームまたはファクトリ・オートメーションに対応した、魅力的なTFT-LCDディスプレイを設計しましょう! 564KBのSRAMを搭載した本キットは、最終製品へ移植する前に、アプリケーション開発用のリファレンス設計として使用できます。

高電力効率のグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を設計

柔軟性の高い電源オプションを搭載した本キットでは、1.4MBの内蔵RAM上に構築された高度なグラフィック・バッファにより、TFT LCDディスプレイに基づくグラフィックを作成することができます。

パラレル・ディスプレイ用開発キット

STM32H5ディスカバリ・キットは、TouchGFXフレームワーク対応の240x240スクリーンとパラレル・ディスプレイ・インタフェースを搭載しています。

パラレル・ディスプレイ用拡張ボード

拡張ボードX-NUCLEO-GFX02Z1を使用すれば、STM32 NucleoボードにGUI機能を追加できます。それほど複雑ではないUIの構築に適しており、そのパラレル・インタフェースは標準的なUI性能を提供します。STM32U5STM32H5 Nucleoボードにグラフィック機能を実装することも可能です。

SPIディスプレイを搭載した標準GUI

ディスプレイ機能拡張X-NUCLEO-GFX01M2は、基本機能を重視しています。あまり複雑でないアプリケーションに対応し、エントリレベルのアプリケーションにおける生産コストを抑えます。

この拡張により、Bluetooth® Low Energy超低消費電力NucleoボードSTM32G0 Nucleoボードでグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)を開発できます。

STM32 Developer Zone:
STM32開発者向けの総合ページ

STM32Cubeソフトウェア開発ツール、評価ボード、その他多くのリソースに簡単にアクセスできます。

Not sure which board to choose? Download an overview of the STM32 boards suitable for creating GUIs.