完全ワイヤレス・ステレオ
ヒアラブル・アプリケーションおよびバッテリ駆動アプリケーションに、新しいユーザ・インタラクションと正確なオーディオ骨伝導を実現
高集積でユニークなIMU LSM6DSV16BXが、ユーザの感覚と環境を結び付け、優れた聴覚体験を提供します。この多機能デバイスは、ヘッド・トラッキングとアクティビティ検出用の6軸IMU、骨伝導マイク用のオーディオ加速度センサ、ユーザ・インタラクション(タッチ、ロング・タッチ、スワイプ)用のタッチ・センサ、およびインイヤー検出を可能とするQvarを内蔵しています。4つのセンサを1つに置換できることから、新しいスタイルと小型設計の機会が生まれ、より大きなバッテリを搭載するためのスペースも作れるようになります。
IMUには、骨伝導検出のためのオーディオ加速度センサ、またユーザ・インタフェースとユーザ・インタラクションのための3軸加速度センサと3軸ジャイロセンサが組み込まれています。
本製品は、AIアルゴリズムによるエッジ処理、低消費電流センサ・フュージョン、およびステートマシンを用いた自己構成機能などの各種機能を備えたインテリジェント・デバイスです。TWSヘッドセットや、標準またはスポーツ用のイヤホン、補聴器、AR / VRヘッドセット、スマート・グラスなどのヒアラブル・デバイスにおいて、非常に優れたバッテリ駆動時間を提供できます。
性能の向上と同時に、低消費電力で小型かつ正確なヒアラブル・デバイスの設計をお求めの場合は、STが開発した新しいIMUデバイスが、あらゆる問題を解決します。
主な特徴
LSM6DSV16BXの詳細はこちら
LSM6DSV16BXのヒアラブル・アプリケーション例
完全ワイヤレス・ステレオ(TWS)ヘッドセットでのインイヤーおよびアウトオブイヤー検出
LSM6DSV16BXには、ステート・マシン(FSM)、機械学習コア(MLC)、Qvarといった機能が組み込まれており、消費電力を抑えながら、ユーザのヒアラブル体験を向上させることができます。
直感的なユーザ・インタラクションのためのジェスチャ機能
加速度センサやQvarのデータに基づくソフトウェア・ライブラリを使用して、シングル・タップ、ダブル・タップ、トリプル・タップ、長押しの各イベントを実装することにより、ユーザ体験を向上させます。
音声アクティビティ検出
LSM6DSV16BXは、骨伝導機能とAIアルゴリズムを利用して、音声アクティビティ検出時にのみマイクロフォンをアクティブにすることにより、今まで以上に小型で消費電力の小さいソリューションを提供します。
3Dサウンドのためのヘッド・トラッキング
LSM6DSV16Xは、頭の動きを正確に監視します。センサに組み込まれた低消費電流センサ・フュージョン・アルゴリズムにより、さらにリアルなゲームや没入型のビデオ体験を提供し、システムの消費電力を削減することができます。
アクティビティ・トラッキング
LSM6DSV16BXは、新世代の歩数計機能と、AIアルゴリズムを組み合わせた精度の高い歩数測定を統合しており、完全ワイヤレス・ステレオ(TWS)デバイス用のユーザ・コンテキストを容易に評価することができます。
LSM6DSV16BXは、新しいユーザ・インタラクションと精度の高いアクティビティ・トラッキングを通じて、ユーザの耳にインテリジェントな機能を提供します。1つのデバイスで、より正確かつ小型な、消費電力が小さく、使用範囲の広いヒアラブルおよびウェアラブル機器を作成することが可能になります。
開発に向けて
STのMEMS開発エコシステムには、新たな設計でLSM6DSV16BXを使用し、迅速に試作を行うためのソフトウェア・ツールとユース・ケースが完備されています。
評価環境
プロフェッショナルMEMSツール・ボード STEVAL-MKI109V3により、アダプタを使用してセンサの動作を監視することができます。
- 1 - 適切なアダプタの選択
- STEVAL-MKI234KA ユーザ・インタラクションおよびインイヤー検出用のQvar*付きのLSM6DSV16BXアダプタ・キット
- STEVAL-MKI237KA Qvarおよび骨伝導機能付きのLSM6DSV16BXアダプタ・キット
- 2 - ソフトウェアのダウンロード
- Unico-GUI
開発
STM32オープン開発環境は、STM32 32bitマイコン・ファミリとMEMSセンサやその他のSTコンポーネントを拡張ボードで接続して組み合わせることにより、MEMSベースのアプリケーションを容易に開発できるオープンかつ柔軟性が高い手段を提供します。
- 1 - STM32オープン開発環境(ODE):
- NUCLEO-F401RE(マザー・ボード)
- X-NUCLEO-IKS01A3(拡張ボード)
- STEVAL-MKI234KA:ユーザ・インタラクションおよびインイヤー検出用のQvar付きのLSM6DSV16BXアダプタ・キット
- 2 - ソフトウェアのダウンロード
- STM32CubeMX
- X-CUBE-ALGOBUILD
オプション:ゼロから開発を開始したくない場合は、あらかじめ組み込まれているアプリケーション例X-CUBE-MEMS1をダウンロードして使用することもできます。