高電流STSPIN9モータ・ドライバで性能を向上

ブラシ付きDCおよびステッピング・モータ向け、拡張性を備えた新しい高電流ドライバ

システム要件や性能の最適化における、長時間かかる設計上の課題対応にお困りですか? STのブラシ付きDCおよびステッピング・モータ向けの新しいSTSPIN9デバイスが問題解決をサポートします。 

これらの革新的なデバイスを使用すれば、より小型(5mm x 5mm)なだけでなく、より効率的なモータ・ドライブ・システムを設計できます。STのデバイスは、幅広い動作電圧範囲複数の駆動モード2つの組込み電流制御方式を特徴としており、優れた拡張性を実現するとともに幅広いアプリケーションに対応できます。さらに、使いやすい評価ボード、ソフトウェア、およびドキュメントなどが含まれるSTの包括的な開発エコシステムを使えば、開発プロセスを高速化し、お客様のシステムをすばやく立ち上げることができるようになります。

STSPIN9デバイスは、さまざまな民生および産業アプリケーションで使用できます。たとえば、ファクトリ・オートメーション・システム、繊維機械、産業用および民生用ロボット、ステージ照明、ATMや金銭取扱い機、アンテナ・コントローラ、自動販売機、および最もよく利用されている生活家電や産業機器などで使用可能です。

 

STSPIN9シリーズのご紹介

STSPIN9シリーズのご紹介

民生用から産業用システムまで多様なアプリケーションで使用できるよう設計されたSTSPIN9デバイスは、幅広い入力電圧範囲(5V~58V)を特徴としており、ブラシ付きDCモータやバイポーラ・ステッピング・モータの駆動に適しています。

過電流保護、過熱保護、短絡保護、低電圧ロックアウト(UVLO)付き低バス電圧検出といったシステム保護機能を内蔵した本デバイスは、電流センス・オペアンプも2つ内蔵しており、設計性能の精度向上を実現します。STSPIN9デバイスは、パラレル・モードで最大7つの駆動方式もサポートしており、部品数(BOM)を合理化しながら設計の柔軟性と拡張性を高めます。

stspin948

STSPIN948

STSPIN948

高周波数PWM制御機能を搭載した58V、4.5Aのバイポーラ・ステッピングまたはデュアル・フルブリッジ・モータ・ドライバ

小型の7mm x 7mm VQFPN48パッケージに収納されたこの最適化されたサイズにより、さまざまな民生および産業アプリケーション向けに設計された最適な効率で、システムに容易に統合できます。

stspin958

STSPIN958

STSPIN958

電流レギュレーションと7つの駆動方式を備えた58V、5Aのフルブリッジ・モータ・ドライバIC

小型の5mm x 5mm VFQFPN32パッケージに収納されたこの最適化されたサイズにより、さまざまな民生および産業アプリケーション向けに設計された最適な効率で、システムに容易に統合できます。

主な機能

  • 電源電圧範囲5V~58Vで動作
  • 最大5ARMSの高出力電流容量
  • 拡張性:パラレル・モードで最大7つの駆動方式を提供
  • 低消費電力を実現する低RDS(ON)
  • 電流センス・アンプ内蔵
  • 効率とEMIを向上させる調整可能なパワーMOSスルー・レート
  • モータ制御を向上させるオフ時間が調整可能なスローまたはミックス・ディケイ
  • 低スタンバイ消費電力
  • ドライバICとモータを保護するため保護機能を内蔵
  • 小型パッケージ

アプリケーション例

atm

ATM

automation

オートメーション

robotics

ロボティクス

home-automation

ホーム・オートメーション

evspin948

EVSPIN948 & EVSPIN958

EVSPIN948 & EVSPIN958

低コストで使いやすい評価ボードを使用すれば、本デバイスを使用した開発を高速化できます。EVSPIN948は、STSPIN948を使用して最大2つのモータを駆動します。一方、EVSPIN958は、STSPIN958を使用して1つのモータを駆動します。それぞれのデバイスは、

拡張カードとして使用できるよう設計されており、ほとんどのSTM32 NucleoボードおよびArduino® UNO R3コネクタと互換性があります。

関連情報

robot

モータ制御リファレンス・ガイド

モータ制御リファレンス・ガイド

この包括的なリファレンス・ガイドでは、モータ制御に特化したSTの製品ポートフォリオとソリューションを紹介しています。その他の設計リソースに関するアプリケーション情報なども含まれます。

motor-driver

産業アプリケーション向けモータ・ドライバICセレクション・ガイド

産業アプリケーション向けモータ・ドライバICセレクション・ガイド

本セレクション・ガイドでは、モータ・ドライバICに特化したSTの製品ポートフォリオとソリューションを紹介しています。STSPINモータ・ドライバの概要、および開発エコシステムについてすべて記載されており、デザインインをサポートし開発期間の短縮を実現します。

おすすめ情報

関連製品

ソフトウェア