持続可能な未来のためにエネルギー効率を高めた「よりスマート」な生活家電をAIで実現する
洗濯機の中の衣類の重量を、AIを使ってより正確に測定すれば、これまでにない節電と節水を実現できます。 NanoEdge AI Studioが生成するAIモデルは、電流信号の特徴を分析・学習することにより、従来のアルゴリズムと比較して測定精度を大幅に向上させます。
これは、組込みAIとNanoEdge AI Studioの組み合わせが可能とするユース・ケースの一例に過ぎません。 これと同じアプローチを、他の生活家電や産業用機器の多くにも簡単に適用できます。
R-Squared:
99.96%の精度、10.6KバイトのRAM、9.5Kバイトのフラッシュメモリ
要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。
Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。