Industrial,Smart cities STM32Cube.AI アセット・トラッキング 画像

アフターマーケット・ワイヤレス検針器

メータにアフターマーケット・ワイヤレス低消費電力検針器を装備

アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器
アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器 アフターマーケット・ワイヤレス検針器
Industrial,Smart cities STM32Cube.AI アセット・トラッキング 画像
水道事業者は、水道料金の確定や清潔な飲料水の日常的な供給の管理に対する責任があります。 歴史的に見て、水道業務は面倒で、検針員による膨大な検針が必要です。 自動検針を利用すれば漏出箇所の特定と修理に役立ち、水道網の性能向上につながります。

アプローチ

目標は、メータのカウンタをカメラによって自動的に読取り、低消費電力のセルラー・コネクティビティを通じて結果を送信することです。 水道メータの上にカメラを設置します。 第1のニューラル・ネットワークは関心領域(数字がある場所)を検出します。 第2のニューラル・ネットワークは1パスで数字を認識します。 認識した数値は、LTE Cat M1またはNB-IoTセルラー・コネクティビティを通じてサーバに送信します。
このデモは、以下を搭載した村田製作所製LBAD0ZZ1SEモジュールを内蔵したB-L462E-CELL1ボード上で動作します。
- STM32L462REマイクロコントローラ(512KBのFlashメモリ / 160KBのRAM搭載、最大動作周波数80MHz)
- eSIM ST4SIM-200M
- LTE Cat M/NB-IoTモデム

センサ

画像:Arducam Mini 5MP Plusカメラ・ボードをSPI経由でSTM32に接続

データ

データフォーマット
8桁の水道メーター画像
グレースケール画像

結果

モデル:関心領域の検出用に量子化された畳込みニューラル・ネットワーク
入力サイズ:240 x 240
メモリフットプリント:
148 KBフラッシュ(ウェイト用)
57 KB RAM(アクティベーション用
STM32L462 (Low Power) @ 80 MHz での性能
推論時間:300 ms


モデル:数字の認識用に量子化された完全接続型時間マッパー・ニューラル・ネットワーク
入力サイズ:24 x 140
メモリフットプリント:
ウエイト用67 KBフラッシュ
アクティベーション用66 KB RAM
STM32L462 (Low Power) @ 80 MHz での性能
推論時間:8 桁で900 ms

コード最適化ツール

STM32Cube.AI

コード最適化ツール

対応製品

STM32L4シリーズ

対応製品

リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

コード最適化ツール STM32Cube.AI

対応製品 STM32L4シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32L4シリーズ

おすすめ情報:

産業機器

Rtoneによるオンデバイス学習による異常検知

STM32マイクロコントローラ上で動作する産業機器の異常検出ソリューション。

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション