産業機器 NanoEdge AI Studio 状況認識 ガス・センサ

Lacroix Electronics社のリフロー炉モニタリングAIソリューション

産業炉への予知保全の応用。

Lacroix Electronics社のリフロー炉モニタリングAIソリューション
産業機器 NanoEdge AI Studio 状況認識 ガス・センサ
Lacroix Electronics社は、機器(具体的にはリフロー炉)のメンテナンスを最適化するためにSTのAIソリューションを利用しています。 すでに現場に配備されているこの予知保全ソリューションは、重大な故障が発生する前に機器の変化を高い信頼度で検出できます。
STのNanoEdge AI Studioを利用して、非常に有望な予知保全ソリューションを生産拠点で開発しました。 目標は特にリフロー炉のメンテナンスを最適化することでした。 この専門知識を生かして、STのテクノロジーを利用したAIスマート・センサをベースに独自のソリューションをお客様に提供できるようになっています。
Stephane Klajzyngier
Lacroix Electronics社、常務取締役

アプローチ

このソリューションは産業機器の正常挙動を増分学習し、ドリフトをリアルタイムかつ高精度で検出できるため、重大な故障が発生する前にメンテナンスを実施することを可能にします。 これは、超低消費電力のSTM32マイクロコントローラに組み込まれた機械学習アルゴリズムによって実現されます。

センサ

Lacroix Electronics社製センサ

コード最適化ツール

NanoEdge AI Studio

コード最適化ツール

動作環境

STM32

動作環境

リソース

コード最適化ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

コード最適化ツール NanoEdge AI Studio

動作環境 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

動作環境 STM32

おすすめ情報:

産業機器

Rtoneによるオンデバイス学習による異常検知

STM32マイクロコントローラ上で動作する産業機器の異常検出ソリューション。

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション