Industrial,Appliances NanoEdge AI Studio 予知保全 加速度センサ

速度変化するモータの異常検出

Bluetooth® LE接続を介して設定を簡素化し、異常検出時にモバイル・アプリで通知するスマート・センサ・ノード

速度変化するモータの異常検出 速度変化するモータの異常検出
速度変化するモータの異常検出 速度変化するモータの異常検出
ファンクション・パックで始める
Industrial,Appliances NanoEdge AI Studio 予知保全 加速度センサ
ファンクション・パックで始める
モータ機器の信頼性と効率を改善する方法をお探しですか?
コンプレッサ、スピンドル、ポンプなどの産業機器は、動作中にさまざまな振動が発生します。 それぞれの振動は、正常な場合もあれば、故障の前兆である場合もあります。
状態モニタリングは、効果的な予知保全ソリューションを実現するための第一歩です。 しかし、現在のソリューションのほとんどはセンサ信号の生データをクラウドに送信して処理するため、コストとエネルギーを多く消費してしまう問題があります。 エッジ・コンピューティングは、データ処理をモニタリング対象の機械の近くに移すことでクラウドへのデータ送信を不要にし、インフラストラクチャ・コスト、消費電力、およびネットワーク帯域幅を削減します。

このユース・ケースでは、スマート・センサ・ノードと、モニタリング対象のシステムに適応し、機器故障の初期症状を検出する機械学習機能を使用しました。 異常が発生するとすぐに、機器ユーザはマイコン内蔵のBluetooth Low Energy(LE)無線を介してアラートを受け取り、保全活動を計画できます。

アプローチ

目標は、STEVAL-PROTEUS1ボードに組み込まれたモーション・センサISM330DHCXから振動データを収集して、軸の芯ずれやモータ・ディスクの摩擦などの異常を1kHzの範囲で検出することです。
この目標を達成するために以下の方法を用いました。
  • NanoEdge AI Studioツールで「異常検出」ダイナミック機械学習モデルを開発する。
  • 第1段階の「オンデバイス学習」を実行してモデルを調整した上で、異常検出モデルを実行開始する。
  • FP-AI-PDMWBSOCファームウェア・パッケージとSTBLE Sensorモバイル・アプリを使用してデータを収集し、STEVAL-PROTEUS1ボード上で組込みNanoEdge AI機械学習モデルをテストする。

また、ユーザがプッシュ・ボタンを使用して、軸の芯ずれによる異常と磁石の干渉による異常の2種類の異常検出モデルを生成できるテスト・ベンチマークも開発しました。 「オンデバイス学習」段階では、オペレータは最大3種類のモータ速度(低、中、高)を使用でき、いずれも正常動作と見なされます。 デバイス学習およびセンシング段階は、STEVAL-PROTEUS1ボードに搭載されたSTM32WB5Mマイクロコントローラ・モジュールで実行し、モバイル・アプリによってリモート制御します。

センサ

STEVAL-PROTEUS1無線スマート・センサ・ノードに搭載された3軸加速度センサ(参照:ISM330DHCX

データ

定常信号および異常信号:
- 定常信号:ノミナル動作、速度ごとに830信号(低、中、高)
- 異常信号:異常動作、故障ごとに速度ごとに830信号(マグネット異常およびシャフト異常)
信号長768(軸ごとに256、3軸)
データレート:1.6 kHz、フルスケール:2 g

結果

異常検知クラス:
99.45 %の精度、5.7KバイトRAM、6.9Kバイトフラッシュメモリ

横軸がシグナル番号、縦軸が予測の信頼度。

モデル作成ツール

NanoEdge AI Studio

モデル作成ツール

対応製品

STM32WBシリーズ

対応製品

リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32WBシリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

対応製品 STM32WBシリーズ

おすすめ情報:

産業機器

Rtoneによるオンデバイス学習による異常検知

STM32マイクロコントローラ上で動作する産業機器の異常検出ソリューション。

産業機器 | 輸送 / 物流

スマート・アセット・トラッキング

センサによる荷物状態分類

スマート・オフィス | 産業機器

ファンの低消費電力異常検出

センサ内で動作する低消費電力異常検出ソリューション