データの収集と注釈付けは、満足のいく画像分類結果を得るには面倒で時間のかかる作業になることが多くあります。 転移学習手法により、新しいクラスを追加するのに必要な画像数と学習時間を削減することで、この課題を克服できます。 このユース・ケースでは森林火災検出に応用し、火災発生の有無を検出しますが、他の多くの状況に適用可能です。

アプローチ

  • このチュートリアルでは、画像を分類するディープラーニング・モデルを素早く訓練するために、「転移学習」と呼ばれるテクニックを使用する方法を紹介する。
  • このチュートリアルは、コンピュータビジョンのファンクションパックFP-AI-VISION1

センサ

ビジョンカメラ・モジュール・バンドル(参考: STM32H747I-D + B-CAMS-OMV)

データ

データセット 森林火災検出用データセット (License CC BY 4.0)
データ形式
2クラス: 火災あり、火災なし
RGB画像 250x250x3

結果

モデルMobileNetV2 alpha 0.35
入力サイズ:128 x 128 x 3
メモリフットプリント:
403 KBフラッシュ(ウェイト用)
225 KBRAM(アクティベーション用
精度
フロートモデル: 98%
量子化モデル: 98%
STM32H747 (Highperf) @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間: 112 ms
フレームレート: 8.9 fps

RESULTS-MNv2_Fire_Training RESULTS-MNv2_Fire_Training RESULTS-MNv2_Fire_Training
use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-fire-detection use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-fire-detection use-case-stm32-cube-ai-confusion-matrix-fire-detection
リソース

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

STM32Cube.AI STM32Cube.AI STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ
You might also be interested by

パートナー | スマート・シティ | 輸送 物流 | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | ビデオ

Irida LabsのビジョンAIに基づくナンバープレート識別(ANPR)

スマート・シティ・アプリケーション向けに自動ナンバープレート識別(ANPR)を実現する、STM32マイコン上のビジョンAIで動作するソリューション

エンターテインメント | 画像認識 | 画像 | STM32Cube.AI | デモ | チュートリアル | GitHub | ビデオ

フィットネス用のスマート・ミラー:姿勢推定および複数人物トラッキング

STM32N6は、ユーザの身体の動きを28 FPSで追跡および分析して、エクササイズに関するフィードバックを提供します。

チュートリアル | デモ | MEMS MLC | 加速度センサ | 産業機器 | 予知保全

STWIN.boxを使用してファンコイル・システムを監視および分類する方法

MEMSセンサ内蔵の機械学習コアを使ってファン(冷暖房空調設備など)の挙動を監視、分類します。