製品概要
概要
These products are precision high-speed dual comparators designed to operate over a wide range of supply voltages down to a single 5 V logic supply and ground. They feature low input currents and high gains.
The open collector of the output stage makes them compatible with transistor-transistor logic (TTL) as well as capable of driving lamps and relays at currents up to 25 mA.
Although designed primarily for applications requiring operation from digital logic supplies, these comparators are fully specified for power supplies up to ±15 V.
They feature faster response times than the LM111 at the expense of higher current consumption. However, the high speed, wide operating voltage range and low package count make the LM119, LM219, and LM319 much more versatile.
-
特徴
- Two independent comparators
- Supply voltage: +5 V to ±15 V
- Typically 80 ns response time at ±15 V
- Minimum fan-out of two each side
- Maximum input current of 1 μA over the operating temperature range
- Inputs and outputs can be isolated from system ground
- High common-mode slew rate
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM219DT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM219DT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。