製品概要
概要
The TS882 is a dual and the TS884 device a quad comparator featuring ultra-low supply current (220 nA typical per operator with output high, VCC = 1.2 V, no load) with rail-to-rail input and output capability. The performance of these comparators allows them to be used in a wide range of portable applications. The TS882 and TS884 devices minimize battery supply leakage and therefore enhance battery lifetime.
-
特徴
- Ultra-low current consumption: 220 nA typ./op.
- Propagation delay: 2 µs typ.
- Rail-to-rail inputs
- Push-pull outputs
- Supply operation from 1.1 V to 5.5 V
- Wide temperature range: -40 to +125 °C
- ESD tolerance: 8 kV HBM / 300 V mm
- Dual version available in MiniSO8 and DFN8 (2 x 2 mm) package
- Quad version available in SO14, TSSOP14 and QFN16 3 x 3 mm package
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Comparators
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS882IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS882IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS882IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TS882IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS882IYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TS882IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TS882IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS882IYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS882IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。