製品概要
概要
The TSB511, TSB512, TSB514 is a series of 6 MHz bandwidth amplifiers featuring rail-to-rail input and output, which are guaranteed to operate from 2.7 to 36 V single supply as well as from ± 1.35 V to ± 18 V dual supplies.
These amplifiers have the advantage of offering a large span of supply voltage and a wide bandwidth.
The combination of wide bandwidth, slew rate, low noise, rail-to-rail capability makes the TSB511, TSB512, TSB514 useful in a wide variety of applications such as: filters, power supply and motor control, actuator driving and resistive transducers.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Low offset voltage: 1.5 mV maximum
- Wide supply voltage range: 2.7 V to 36 V
- Gain bandwidth product: 6 MHz
- Slew rate of 3 V/µs
- Low noise: 12 nV/√Hz
- Integrated EMI filter
- 2 kV HBM ESD tolerance
- Extended temperature range: - 40 °C to + 125 °C
- Automotive-grade available
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSB514IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB514IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB514IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSB514IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSB514IYDT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSB514IDT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSB514IPT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSB514IYPT | | | 5 distributors |
|
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。