製品概要
概要
The TSV91x and TSV91xA operational amplifiers (op amps) offer low voltage operation and rail-to-rail input and output, as well as an excellent speed/power consumption ratio, providing an 8 MHz gain-bandwidth product while consuming only 1.1 mA maximum at 5 V. The op amps are unity gain stable and feature an ultra-low input bias current.
The devices are ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth
- Low power consumption: 820 µA typ.
- Unity gain stability
- High output current: 35 mA
- Operating from 2.5 V to 5.5 V
- Low input bias current, 1 pA typ.
- Low input offset voltage: 1.5 mV max. (A grade)
- ESD internal protection ≥ 5 kV
- Latch-up immunity
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV911AIDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV911AILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV911AIYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV911AIYLT | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV911AIYDT | | | 2 distributors |
| |||||||||||
TSV911AIYLT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSV911AIDT | | | 4 distributors |
| |||||||||||
TSV911AILT | | | 7 distributors |
|
TSV911AIYDT 量産中
TSV911AIYLT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。