電動ブレーキ・ブースタは、ブレーキ・ペダル内のセンサによってドライバの動きを読み取り、制動に必要なペダル踏力を低減するシステムです。従来の機械的な真空ブレーキ・ブースタ・システムに代わり、導入が進んでいます。 電動ブレーキ・ブースタは、専用の電子システムを使用してブレーキ・ペダルからの信号を処理し、ブラシレスDC(BLDC)モータによってマスタ・シリンダを作動させます。 自動車の快適性や安全性向上のため、メーカによる導入が進んでいます。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Electric brake booster
Sub-system:
Control unit
詳細 
Serial
EEPROM
車載用シリアルEEPROM
MCUs
Arm
architecture
Stellarアクチュエーション・マイクロコントローラ
MCUs
Power
architecture
SPC57 Kライン マイクロコントローラ
全23エントリ
すべて表示
並べ替え:
A-Z
- A-Z
- Z-A
- マーケティング・ステータス
- 新着順
データシート
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
ブラシレスDC(BLDC)モータ用ソリューション
STは、48Vドメイン用を含む、ブラシレスDCモータ駆動用の3相ゲート・ドライバやパワーMOSFETを幅広く提供し、電動ブレーキ・ブースタの設計簡略化に貢献しています。また、車載用32bitマイクロコントローラSPC5、専用パワー・マネージメントIC、CANトランシーバ、および柔軟かつ革新的な特定用途向け標準製品(ASSP)を幅広く提供し、さまざまなシステム・パーティションに対応しています。