スマート・ジャンクション・ボックス
スマート・ストリング・コンバイナ・ボックス
ソーラー・インバータ(ストリング & 集中型)
最大電力点追従制御(MPPT)アルゴリズム
集中型太陽光発電ソリューションは、3つの主な機能ブロックに分けることができます。重要なバイパス機能をパネル・レベルでセル・ストリングに提供するスマート・ジャンクション・ボックス、太陽光パネルの保護およびモニタリング機能を提供するストリング・コンバイナ・ボックス、太陽光パネルからのエネルギー伝送の最大化、電圧の適応化、および送配電網との同期を目的とした最大電力点追従制御(MPPT)アルゴリズムを実装する高電圧マルチレベル・ストリング・インバータです。
これらの大電力ソリューションは、小型・軽量できわめて高い効率を提供するとともに、信頼性に優れた長期にわたる耐用期間を備えている必要があります。
STの高効率集中型太陽光発電向け製品
半導体の技術と製品は、競争力のある設計を実現する上できわめて重要です。STは、SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFETおよびダイオード、高耐圧スーパー・ジャンクションMOSFETおよびIGBT、IGBTとMOSFET駆動用のゲート・ドライバを含む特定アプリケーション向けアナログ製品(ASSP)、STM32マイクロコントローラなど、設計に貢献する幅広い製品とソリューションを提供しています。