MySTに保存する

産業用センサ・システム

Industry 4.0革命は、産業界のきわめて高度な要件に応えることができる新しいセンシング技術によって進化を続けています。最新のマイクロコントローラを備えた産業用センサの処理能力の向上や、クラウド・サーバとの有線 / 無線接続により、幅広いスマート・ファクトリ・アプリケーションにおいて革新的なインダストリアルIoT(IIoT)機器の可能性が広がっています。産業用ロボットや協働ロボット、産業用プロセス・センシング、ファクトリ・オートメーション、傾き検出や倉庫在庫管理、産業機器の振動解析や人の存在検知まで、幅広いアプリケーションに対応します。 続きを読む

課題

最新のファクトリ・オートメーションでは、高い解像度や精度、広い動作温度範囲に加え、衝撃や振動、粉塵やその他の粒子、ノイズ、エミッション、直射日光などの放射をはじめとする過酷な環境下でも動作できる安定性を備えた産業用センサ・システムが求められています。また、バッテリ駆動のソリューションは、小型かつ低消費電力であるだけでなく、堅牢なパッケージで提供されなければなりません。さらに、産業用センサ・システムには、最高レベルの精度を実現する較正と、長寿命設計に対応した長期製品供給保証も必要です。

STのイノベーション

STは、加速度センサや傾斜計、ジャイロセンサ、振動センサ、大気圧センサなど、産業用アプリケーションで使用するさまざまなモーション・センサ向けのMEMSテクノロジー、およびToF(Time-of-Flight)測距センサにおける革新に貢献しています。

また、Arm® Cortex®ベースの32bitマイクロコントローラのリーダーとして、シンプルな機器からきわめて複雑なインフラストラクチャまで、さまざまな実装に対応しています。センサ・データの整合性とセキュリティは、STSAFEセキュア・エレメントを用いたセキュリティ・フレームワーク「STM32Trust」によって確保されます。STはまた、STM32マイコンに搭載された堅牢な安全機能をベースに機能安全を実現する、認証済みの包括的なソフトウェア・パッケージも無償で提供しています。さらに、シグナル・コンディショニングやパワー・マネージメントに最適なアナログ製品や、産業環境に必要なEMI / ESDプロテクション・デバイスも提供しています。

包括的なソリューション

STのセンサは、高速データ・ロギングやセンサに内蔵された最先端の機械学習コア、STM32CubeMXで提供される組込みAI開発用ソフトウェアなど、さまざまな産業用アプリケーションに対応したCドライバ、センサ・フュージョン・ミドルウェア、およびソフトウェア・サンプル・コードによってサポートされています。

Industrial sensor development tools and connectivity

Industrial sensor development tools and connectivity

The STWIN Wireless Industrial Node development kit includes a selection of the latest ST industrial sensors in conjunction with ARM Cortex-M4 MCU and wireless Bluetooth Low Energy module, as well as support for WiFi, LoRa and NB-IoT connectivity and wired USB and RS-485 interfaces. A further solution featuring IO-Link connectivity kit is also available. These are supported with various SW code examples to help designers get started with their own projects. You will find a great deal of information regarding the various wired and wireless industrial connectivity options in our industrial connectivity section.

詳細情報