Interactive Block Diagram
Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Plumbing
主な課題
金属パイプ接続方法の1つである圧力加工は、圧力を使用して2つのパーツを接続するため、はんだ付けの必要がなく、素早く修理を行うことができます。圧力加工には、補正済みのジョーやプレスリングが必要ですが、確実に接続し、機器の損傷を避けるために加える圧力を厳密に制御する必要があります。そのため、認証を受けたアクセサリが求められます。また、ヒューマン・マシン・インタフェースを介して、内部カウンタが規程の使用回数に達した際に工具自体を再補正する必要もあります。最大サイクル数に達してしまうと、工具は自動的に使用できなくなります。この情報は、最終的な品質とユーザの安全性を両立させるため、長期間にわたり記録 / 保存される必要があります。そのため、現在では多くの配管工具がBluetooth® Low Energyを介してスマートフォンやタブレットに接続されており、使用に関するデータの保存や解析ができるようになっています。
製品 & ソリューション
STは、配管工具向けのさまざまなモータ・タイプおよび出力定格に対応できる幅広いモータ制御ソリューションを提供しています。STのソリューションには、ハードウェア周辺機器やソフトウェア開発ツールを備えたさまざまな32bitマイクロコントローラ(マイコン)が含まれています。STM32マイコンとモノリシック3相モータ・ドライバ(STSPIN32ファミリ)を1パッケージに集積した システム・イン・パッケージ(SiP) ソリューションは、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。また、さまざまなパッケージで提供される IGBT、サイリスタ、パワーMOSFET、パワー・モジュール、およびインテリジェント・パワー・モジュールといったSTのパワー・ディスクリート・ソリューションは、 配管工具の軽量化や電力効率の向上に貢献します。さらに、STの幅広いMEMSモーション・センサおよび環境センサは、よりスマートでコネクテッドなアプリケーションの実現に貢献します。