MySTに保存する

電動工具

電動工具には、さまざまな形状、サイズ、出力範囲を備えており、使用者を問わず建築や配管、電装、ガーデニング、住宅の修理など幅広い用途に使用されます。 続きを読む

ガーデニング用具

電動ガーデニング用具には、植木用トリマやリーフ・ブロワ、チェーンソーなどのさまざまなものがあり、AC電源や、コードレス機器の場合にはバッテリから給電されます。  ガーデニング用具では、DIY用や業務用にかかわらず、機器のタイプや必要な性能に応じて、ブラシ付きDCモータ、3相ブラシレスDCモータ、または誘導モータが使用されます。
詳細はこちら

プール・クリーナー

ロボット・プール・クリーナーは、自律的にプールの底面や壁面を移動し、藻や汚れを取り除く装置です。吸引部には、強力かつ静かな吸引機能と、高いエネルギー効率が求められます。
詳細はこちら

建築 / コンクリート / 金属加工向け

ハンマ、のこぎり、グラインダ、レンチ、丸のこ、往復のこぎりといった建設 / 解体用の電動工具、およびコンスーマ向けの小型ハンドドリルやドライバには、さまざまなレベルの出力、トルク・プロファイル、コスト、およびサイズを備えているため、アプリケーションに応じた適切な電動モータの選択が難しいという課題があります。レガシーまたはエントリ・レベルの建設 / 解体用ツール向けのシンプルなモータ駆動には、依然としてユニバーサル・モータが使用されています。しかし、バッテリ重量が加わるコードレスの電動工具では、信
詳細はこちら

掃除機 / ブロワ

掃除機やブロワは、ファンを使用して圧力差を作り、空気の流れを生み出します。また、プロペラ・ファンの機械的な構造に応じて、掃除機では吸引、ドライヤでは送風を行います。建築現場や小売店などでは、がれきや埃、液体を吸引するために乾湿両用掃除機が広く使用されています。吸引物を固体と液体に分けるために、集塵袋の代わりに2つのバケツが採用されています。また、ブロワ機能が搭載された製品もあります。この場合、比較的高出力のモータ(約2kW)が使用されますが、1分間当たりの回転数(RPM)がきわめて高いユニバーサ
詳細はこちら

配管工具向け

建設現場において金属ロッドの切断や折り曲げ、圧着、およびツールの切断に使用される電動工具、およびパイプの折り曲げ、切断、または接合に使用される加圧成形工具は、一般的に電動モータで動作します。モータは、建設用の折り曲げ工具などに搭載された複雑なギア・システム、または油を使用して圧力を伝え、その圧力を力やトルクに変換する油圧ポンプにより、機械アームに力を伝達します。配管工具では、機器のタイプやモデル、サイズ、および出力に応じて最適なモータが異なります。建設用の重機には、ユニバーサル・モータや誘導モー
詳細はこちら

よりスマートで安全な電動工具へ

電動工具には、ミッション・プロファイルや必要とするトルクに応じて、ブラシ付きDCモータ / 3相ブラシレス・モータ(BLDC) / ユニバーサル・モータなど、異なるモータが使用されます。AC電源から直接電力を供給する電動工具は、現在でも一般的に使用されていますが、バッテリ駆動の電動工具がますます普及しています。バッテリ駆動の電動工具には、多くの場合、重量や出力、およびバッテリ駆動時間の最適なトレードオフが求められます。

センシング機能を搭載したよりスマートな電動工具も増えており、性能や使いやすさ(トルク・リップルの低減など)、およびセキュリティ(予期せぬ反動の予防など)が向上しています。また、コネクティビティ機能の搭載も進んでおり、電動工具をスマートフォンやタブレットに接続することで、状態モニタリングや予知保全用のデータ収集および統計分析を行うこともできます。GNSS / GPS、およびLoRA®プロトコルやSigfoxプロトコルといった無線通信技術は、広大な建設現場における電動工具の位置検出や、盗難防止に活用することができます。 

 

製品 & ソリューション

STは、電動工具のさまざまなモータ・タイプおよび出力定格に対応できる幅広いモータ制御ソリューションを提供しています。STのソリューションには、ハードウェア周辺機器やソフトウェア開発ツールを備えたさまざまな32bitマイクロコントローラ(マイコン)が含まれています。STM32マイコンとモノリシック3相モータ・ドライバ(STSPIN32ファミリ)を1パッケージに集積した システム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションは、ハンディ・クリーナーなど、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。また、さまざまなパッケージで提供される IGBT、サイリスタ、パワーMOSFET、パワー・モジュール、およびインテリジェント・パワー・モジュールといったSTのパワー・ディスクリート・ソリューションは、 電動工具の軽量化や電力効率の向上に貢献します。さらに、STの幅広いMEMSモーション・センサおよび環境センサは、よりスマートでコネクテッドなアプリケーションの実現に貢献します。