製品 & ソリューション
STは、さまざまなモータ・タイプおよび出力定格に対応できる、掃除機やブロワ向けの幅広いモータ制御ソリューションを提供しています。STのソリューションには、ハードウェア周辺機器やソフトウェア開発ツールを備えたさまざまな32bitマイクロコントローラ(マイコン)が含まれています。STM32マイコンとモノリシック3相モータ・ドライバ(STSPIN32ファミリ)を1パッケージに集積した システム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションは、ハンディ・クリーナーなど、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。また、さまざまなパッケージで提供される IGBT、サイリスタ、パワーMOSFET、パワー・モジュール、およびインテリジェント・パワー・モジュールといったSTのパワー・ディスクリート・ソリューションは、掃除機やブロワの軽量化や電力効率の向上に貢献します。さらに、STの幅広いMEMSモーション・センサおよび環境センサは、よりスマートでコネクテッドなアプリケーションの実現に貢献します。