MySTに保存する

産業用電源 / 産業用装置

第4次産業革命(Industry 4.0またはインダストリアルIoT(IIoT))は、製造業における効率化と生産性の向上を絶えず追求しています。世界の製造インフラストラクチャに欠かせない構成要素として、付加製造装置(3Dプリンタ)や新しい効率的なCNC(コンピュータ数値制御)装置、およびエネルギー消費量の少ない織機や手持ち電動工具などの産業用装置は、革新的な生産方式を可能にすべく常に改良されています。 実証済みで信頼性と効率に優れ、しかも長期にわたって利用可能な半導体ソリューションは、こうした努力を実らせる上で鍵となる要素です。STは、コスト効率とエネルギー効率に優れた信頼性の高いソリューションを幅広く提供することにより、いかなるサイズ、コスト、性能特性であっても、産業用装置を設計する際にエンジニアが問題を解決できるように支援しています。 STは、ハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールからリファレンス設計まで、開発者が製品化期間を短縮し、開発コストを削減する上で役立つ開発エコシステムを提供しています。 続きを読む

産業用電源 / 産業用装置

製品 & ソリューション

産業用電源 / 産業用装置では、実証済みで信頼性が高く、高効率かつ長期にわたって利用できる半導体ソリューションがきわめて重要です。STは、コスト効率とエネルギー効率に優れた信頼性の高いソリューションを幅広く提供し、さまざまなサイズ、コスト、性能を備えた産業用装置の設計における課題解決をサポートしています。また、製品開発期間の短縮や開発コストの削減に貢献する包括的なハードウェア / ソフトウェア評価・開発ツールを提供しています。