MySTに保存する

サーボモータ・ドライブ

サーボモータは、倉庫内で商品の組立てやピック・アンド・プレース、梱包、ラベル貼りを行うロボットのような、加速度、回転速度、位置調整において高い精度が求められる装置で利用されます。この高い動作精度は、サーボ・ドライブが大量の環境フィードバックを処理し、モータの制御に利用することで実現します。サーボモータ・アプリケーションでは、 3相AC誘導モータ3相ブラシレスDCモータが最も一般的ですが、アームエンド・ツーリングなどにおける低出力の小型サーボモータでは、 ブラシ付きDCモータステッピング・モータも使用されます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Servo motor drives

Condition monotoring
詳細
Condition monitoring / predictive maintenance
全1エントリ
状態モニタリング / 予知保全 - 予知保全(PdM)と状態モニタ(CM)、およびSTが提供するクラス最高レベルのファクトリ・オートメーション・システムの設計サポートについて紹介します。
ブロック図が更新されました。
STの新製品についての、ガイド・ツアーをご希望ですか?

製品 & ソリューション

STは、STM8 8bitマイコン、STM32 32bitマイコン、STM32MPx マイクロプロセッサ(MPU)や、IGBTパワーMOSFET、高い電力効率を実現するシリコン・カーバイド(SiC)デバイスを含むダイオードなどといったパワー・ディスクリート製品を幅広く提供しています。また、インテリジェント・パワー・モジュール(IPM SLLIMM™)、プラスチック製パワー・モジュール(ACEPACK™シリーズ)、STSPINモノリシック・モータ・ドライバの提供により、最大数十kWに対応したスケーラブルかつ高効率の出力段構築をサポートしています。 

加えて、閉ループ制御や状態監視 / 予知保全に活用されるリモート・センシング向けに、高性能のオペアンプおよびコンパレータ、スイッチングIC、リニア・レギュレータ、MEMS慣性 / 環境センサ、機械学習を用いた慣性測定ユニットなど、広範な製品ポートフォリオを提供しています。また、ソフトウェア / ハードウェア評価用ツールの提供により、開発期間とコストの削減に貢献します。