MySTに保存する

DCモータ・ドライブ

 

DCモータ・ドライバは、ブラシ付きDCモータを駆動する電動コンバータです。通常、50Hz / 60Hzの安定した電源から給電されます。
このDCモータ・ドライバは、DC電圧出力を変えることにより、電流に比例したトルクを使用してモータの回転速度と向きを調整します。
続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

DC motor drives

Condition monotoring
詳細
Brochure
Selection Guide
全2エントリ
モータ制御 リファレンス・ガイド15.13
Motor Control Reference Guide10.24
电机控制指南10.24
低ドロップアウト(LDO)リニア·ボルテージ·レギュレータクイック·リファレンス·ガイド3.0
Low-dropout (LDO) linear voltage regulators Quick Reference Guide2.0
Low-dropout (LDO) linear voltage regulators Quick Reference Guide3.0
ブロック図が更新されました。
STの新製品についての、ガイド・ツアーをご希望ですか?

アプリケーション例

このトポロジは、産業およびコンスーマ用アプリケーションの低~中消費電力のモータ向けに、低コストのソリューションを提供します。制御が簡単なため、小型フォーム・ファクタでも開発期間を短縮できます。代表的なアプリケーションには、電動ポジショナ、玩具、小型家電製品、バルブ、電動工具などがあります。

主な課題

  • シンプルな電子制御とソフトウェアをベースとする、コスト効率の高いソリューション

製品 & ソリューション

STは、32bit汎用マイクロコントローラSTM32やSTM32MPxマイクロプロセッサ(MPU)に加え、整流ダイオード、サイリスタ、IGBT、パワーMOSFETなどのパワー・ディスクリート・デバイス、さらにモノリシック・モータ・ドライバを幅広く提供することで、数百ワットまでの拡張性が高い小型のパワー段の構築をサポートしています。
またSTは、幅広い高性能オペアンプとコンパレータ、スイッチング・レギュレータとリニア・レギュレータ、MEMS慣性センサと環境センサ、および機械学習を用いた慣性測定ユニットのほか、開発期間の短縮やコスト削減に役立つさまざまなソフトウェアおよびハードウェア評価ツールも提供しています。