MySTに保存する

産業用駆動装置

電気モータはさまざまな産業機器で大量に使用され、シャフトの調整やポンプ、ファンの駆動など、幅広い作業や機能を実行しています。作業の特性や制御手法に応じて、汎用、ブラシ付き、またはブラシレスDCモータや、単相および3相誘導モータなど、さまざまなタイプのモータを使用できます。そうしたモータや、一般にドライブまたはインバータと呼ばれる対応する駆動回路で作られた電気機械システム全体の性能は、モータの制御手法によって変わります。この制御手法は速度、トルク、位置の正確な制御を可能にする上で決定的な要素の1つだからです。 STは、8bit マイコン (STM8)、32bit マイコン(STM32)、パワー・ディスクリート製品(IGBTやパワーMOSFETなど)、さらに数Wから何十kWにもわたる電源に対応したスケーラブルかつ効率の高いパワー段の構築に役立つインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)を提供しています。 さらに、STは幅広い高性能オペアンプおよびコンパレータ、スイッチング・レギュレータとリニア・レギュレータ、予知保全を可能にするMEMS慣性センサおよび環境センサを提供するとともに、開発期間の短縮やコスト削減に役立つさまざまなソフトウェアおよびハードウェア評価ツールを提供しています。 続きを読む

ACモータ・ドライブ

ACモータ・ドライブは、可変周波数ドライブ(VFD)やフィールド指向制御(FOC)など、モータ向けに開発された制御方式を利用して、電気モータ(通常、3相AC誘導モータまたは3相ブラシレスDCモータ)の速度とトルクを制御する周波数コンバータです。
詳細はこちら

サーボモータ・ドライブ

サーボモータは、倉庫内で商品の組立てやピック・アンド・プレース、梱包、ラベル貼りを行うロボットのような、加速度、回転速度、位置調整において高い精度が求められる装置で利用されます。この高い動作精度は、サーボ・ドライブが大量の環境フィードバックを処理し、モータの制御に利用することで実現します。サーボモータ・アプリケーションでは、3相AC誘導モータや3相ブラシレスDCモータが最も一般的ですが、アームエンド・ツーリングなどにおける低出力の小型サーボモータでは、ブラシ付きDCモータやステッピング・モータも
詳細はこちら

ファン

ファンは、工場など多くの産業環境で換気、冷却、排煙などに幅広く使用されています。用途に応じて、ファンの種類(軸流 / 遠心 / 横流)、およびブレードのサイズや形状を慎重に選択する必要があります。同様に、適切なタイプのモータ(汎用 / ブラシ付き / ブラシレスDCモータ / 単相または3相誘導モータ)や対応するモータ・ドライブの選択も、システムに必要な総合性能を実現するうえで極めて重要です。 STは、様々なSTM8 8bitマイクロコントローラとSTM32 32bitマイクロコントローラ、IG
詳細はこちら

フォークリフト

電動フォークリフトは、搭載したフォークによって重い荷物を持ち上げて移送するバッテリ駆動トラックです。一般的に、倉庫や物流拠点において、輸送車両からの材料や荷物の積み降ろしに使用されます。  多くの場合、リフトを動かすパワートレインと油圧システムは、車載電子装置の核ともいえる高出力低電圧インバータで制御された、永久磁石モータによって作動します。
詳細はこちら

ポンプ / コンプレッサ

産業用ポンプは、工場など多くの産業環境で使用されており、用途に応じて構成部品やサイズ、形状を慎重に選択する必要があります。また、適切なタイプのモータ(汎用 / ブラシ付き / ブラシレスDCモータ / 単相または3相誘導モータ)や対応するモータ・ドライブの選択も、ポンプ・システムに必要な総合性能を実現するうえできわめて重要です。
詳細はこちら