正確な電流センシングは、多様なアプリケーションで利用されています。そこでは、電流がフィードバック・ループの一部として(例えばスイッチング電源(SMPS)内、あるいはトルクや速度を制御するためモータ・ドライバ内で)調節されているか、あるいは、システムにとって危険になりかねないレベルを検知したり、適切な過電流保護を行うために制御されています。 多くの場合、電流センシングはシャント抵抗の両端で生じる電圧降下を測定することで実施されます。シャント抵抗はグランド側(ローサイド・センシング)または電源レール側(ハイサイド・センシング)に接続することができます。 STは、高効率かつ正確な電流センシング・アプリケーションの実装をサポートするために、電流センス・アンプや高精度オペアンプ、コンパレータといったさまざまなソリューションを提供しています。 続きを読む

Interactive Block Diagram
Block Diagram
Sub-system:
パラメトリック検索ツールを使用し、製品を比較します
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.