製品概要
概要
The STEVAL-DIGAFEV1 evaluation board allows the user to evaluate the performance of the TSC1641 16-bit, high precision current and power monitor with MIPI I3C/I2C interface.
The board can measure voltage up to 60 V, a load current up to 10A delivered power, and temperature based on the dual channel power monitor.
The current measurement can be high-side, low-side and bidirectional. Analog filters can be implemented on the board.
Pull ups can be enabled/disabled for I2C/I3C communication to allow consumption optimization. The relevant address can be selected on the board with jumpers.
The board is supplied ready-to-use in standalone mode, or it can be connected to a NUCLEO-L476RG or NUCLEO-H503RB board with an STM32 microcontroller, which enables further signal processing and PC communication. This product can be used with the STSW-DIGAFEV1GUI (only compatible with STM32H503RB).
-
特徴
- 16 bit dual channel for current, voltage, and power monitoring
- Temperature monitoring
- Simple digital connection with I²C up to 1MHz and compatible with MIPI I3C up to 12.5MHz
- From 128µs to 32.768ms total conversion time
- 2.7 to 3.6 V power supply
- Alert signals generated in case of over/under voltage, over/under current, overpower or over temperature
- Load voltage sensing from 0 to 60 V
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 07 Aug 2023 | 07 Aug 2023 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07 Aug 2023 | 07 Aug 2023 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 07 Aug 2023 | 07 Aug 2023 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-DIGAFEV1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-DIGAFEV1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-DIGAFEV1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-DIGAFEV1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。