MySTに保存する

プレゼンス・センシング

人の検知は、拡大するアプリケーションにおいて重要かつ切実な要件になりつつあります。コンピュータ周辺回路や電子機器、および家庭内の電気機器から建物のアクセス管理、ヘルスケアおよびセキュリティシステムまで、さまざまなアプリケーションはユーザとシステムならびに関連サービスとのシームレスな相互作用を確実に行えるようにする必要があります。 STの人検知センサは、STの長距離FlightSense™技術を使用したToF(Time of Flight)測距センサで、従来の赤外線(IR)センサとは異なり、表面反射率の影響を受けることなく実際の距離の測定がミリ単位まで可能になります。STの人体センシング製品ポートフォリオは、TMOS温度センシング技術も含んでいます。これら2つの技術は互いに補足し合い、数メートルまでの非常に正確なプレゼンス検知を可能にします。 STの革新的な省電力技術により、STのセンサはも高い電力感度を実現し、バッテリ駆動のプレゼンス・センシング・システムの設計をサポートします。 広範な電力管理ソリューションと32bitマイコン(STM32)に加え、多様な近接センシングの構成要素の構築をサポートするソフトウェア・ライブラリを含む包括的な評価および開発ツール・セットを提供します。 続きを読む