製品概要
概要
The TS4984 has been designed for top of the class stereo audio applications. Thanks to its compact and power dissipation efficient QFN package, it suits various applications.
With a BTL configuration, this Audio Power Amplifier is capable of delivering 1W per channel of continuous RMS output power into an 8Ω load @ 5V.
An externally controlled standby mode control reduces the supply current to less than 10nA per channel. The device also features an internal thermal shutdown protection.
The gain of each channel can be configured by external gain setting resistors.
-
特徴
- Available in QFN16 4x4 mm, 0.5mm pitch, leadfree package
- Near-zero pop & click
- Operating from VCC=2.2V to 5.5V
- 10nA standby current
- 1W output power per channel @ VCC=5V, THD+N=1%, RL=8Ω
- High SNR: 100dB(A) typ.
- 62dB PSRR @ 217Hz with grounded inputs
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4984IQT | 量産中 | VFQFPN 16 4x4x1.0 | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4984IQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS4984IQT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。