製品概要
概要
The TS4990 is designed for demanding audio applications such as mobile phones to reduce the number of external components.
This audio power amplifier is capable of delivering 1.2 W of continuous RMS output power into an 8 Ω load at 5 V.
An externally controlled standby mode reduces the supply current to less than 10 nA. It also includes an internal thermal shutdown protection.
The unity-gain stable amplifier can be configured by external gain setting resistors.
-
特徴
- Operating range from VCC= 2.2 V to 5.5 V
- 1.2 W output power at VCC = 5 V, THD = 1%, F = 1 kHz, with 8 Ω load
- Ultra-low consumption in standby mode (10 nA)
- 62 dB PSRR at 217 Hz in grounded mode
- Near-zero pop and click
- Ultra-low distortion (0.1%)
- Unity gain stable
- Available in 9-bump flip-chip, miniSO-8 and DFN8 packages
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TS4990IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS4990IQT | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TS4990IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4990IQT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
TS4990IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
TS4990IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
TS4990IQT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS4990IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TS4990IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。