製品概要
概要
The L9679E is an extension chip in airbag systems or a pyroswitch manager. This device is family-compatible with the L9679 and L9680 devices. The device includes an octal driver for squib/pyroswitch deployments and a quad channel interface for PSI-5 sensors. Deployment profiles can be set according to user specifications via SPI configuration, as well as the protocol to be used to communicate with the satellite sensors. Independent configurable arming inputs are provided for a programmable mapping of the loops to be deployed.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Squib/Pyroswitch deployment drivers
- 8-channel HSD/LSD
- 25 V maximum deployment voltage
- Various deployment profiles
- Current monitoring Rmeasure, STB, STG and leakage diagnostics
- High- and low-side driver FET tests
- Four-channel remote sensor interface
- PSI-5 satellite sensors
- Configurable asynchronous/synchronous protocols
- Configurable arming input signals
- Temperature sensor
- 32-bit SPI communications
- 2 SPI buses (1 global, 1 for satellite communication)
- Parity bit
- Integrated ADC measurements (1 ADC converter)
- Operating temperature: -40 °C to 105 °C
- Package - 48 pins
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9679ETR | 量産中 | TQFP 48 7x7x1.0 | オートモーティブ | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9679ETR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L9679ETR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。