製品概要
概要
This device consists of four independent precision voltage comparators, which are designed specifically to operate from a single supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible.
These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes the negative rail even though operated from a single power supply voltage.
-
特徴
- Wide single supply voltage range or dual supplies for all devices: +2 V to +36 V or ±1 V to ±18 V
- Very low supply current (1.1 mA) independent of supply voltage (1.4 mW/comparator at +5 V)
- Low input bias current: 25 nA typ.
- Low input offset current: ±5 nA typ.
- Input common-mode voltage range includes negative rail
- Low output saturation voltage:250 mV typ. (IO= 4 mA)
- Differential input voltage range equal to the supply voltage
- TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS compatible outputs
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM2901D | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM2901DT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM2901PT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM2901Q4T | 量産中 | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack3 | |
LM2901YDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
LM2901YPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
LM2901YQ5T | 量産中 | QFN-16L | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
LM2901YDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901YPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901Q4T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901DT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901D | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901YQ5T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
LM2901PT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
LM2901YDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901YPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901Q4T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901DT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901D 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901YQ5T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM2901PT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。