製品概要
概要
HFDA801Aは、最新のBCDテクノロジーを用いて、特に車載用アプリケーション向けに設計されたSTの最新D級オーディオ・アンプです。24bit 120dB D/Aコンバータ(DAC)を搭載し、2MHzのPWM周波数の D級出力段を備えています。これにより、小型かつ低コストのアプリケーション設計が可能になると共に、卓越したオーディオ性能を実現します。HFDA801Aは、きわめて低レベルのノイズと低THDにより、きわめて広い出力帯域幅(80kHz)を実現します。さらに、スピーカ・コントロールとシステムの堅牢性 / 信頼性の点で最も厳しい要件を満たすために、PLAY動作中のあらゆる診断を含む、最先端の診断マトリックスを搭載しています。HFDA801Aは、4.5Vまでの(動作時5V)アイドリング・ストップ時の瞬間的な電圧降下に対応し、きわめて小型・薄型のLQFP 10 x 10パッケージで提供されます。そのため、あらゆる車載用アプリケーションに適しています。
-
特徴
- AEC-Q100信頼性試験中
- 120dB DAC内蔵
- I2SおよびTDMデジタル入力(最大16CH TDM)
- 選択可能な入力サンプリング・レート周波数(44.1kHz / 48kHz / 96kHz / 192kHz)
- 広い動作電源電圧範囲: 4.5V~25V(4Ω負荷)または18V(2Ω負荷) (ターンオン移行時最小5V)
- 2MHzスイッチングのPWM発振:
- 出力LCFのサイズとコストを低減
- 広い出力帯域幅のサポート:
- 40kHz(I2S 96kHz)にて[0dB、-2dB]
- 80kHz(I2S 192kHz)にて[0dB、-2dB]
- 4つのI2Cアドレス
- 4Ω / 2Ωに加え、出力チャネル並列化により1Ωの駆動も可能
- 高出力が可能なMOSFETパワー出力:
- Typ. 4 x 30W/4Ω@14.4V、1kHz THD = 10%
- Typ. 4 x 25W/4Ω@14.4V、1kHz THD = 1%
- Typ. 4 x 50W/2Ω@14.4V、1kHz THD = 10%
- Typ. 4 x 80W/4Ω@25V、1kHz THD = 10%
- I2Cの完全な設定自由度と診断機能:
- I2C(8bit)での4つの温度警告および平均的なジャンクション温度測定
- ACおよびDC自己診断機能(チャネル独立)
- 設定可能な過電流保護方式(4つの選択可能な過電流リミット)
- ミュート時間の設定
- DIM(デジタル・インピーダンス・メータ)
- フィルタ後段からのフィードバック回路搭載
- PLAY動作中のあらゆる診断機能:
- 出力端子の地絡 / 天絡
- DCオフセット検出器
- 超低ノイズ:
- Typ. 13µV(Aカーブおよび20KHzブリックウォールフィルタ)、(最大ゲイン)
- きわめて低い全高調波歪率THD: Typ. 0.02%
- 1W 1kHz、4Ωおよび2Ω負荷時:
- Typ. 0.08% 1W, 20Hz~20kHz(オーディオ・バンド)
- CD(クリップ検出) / ダイアグ・ピン(3つの選択可能なCD閾値)
- 同期出力ピン(I2Sデータ2のTDM入力のみ)
- チャネル独立のミュート / プレイ / ゲイン選択 / 診断機能
- リアル・タイム電流モニタ
- PLAY動作中のオープン負荷検出
- バッテリ・ロード・ダンプ対応(40V)
- 診断中における、オン / オフ切り替え時のポップ・ノイズ、バッテリの変動(動作範囲内)に対する耐性を実現
- CISPR25 EMI準拠
- レガシー・モード搭載(I2Cモードでのコントロールをしないモード)
- 負荷ショート保護内蔵
- ESDプロテクション内蔵(HBM 2KV、CDM 500V / コーナー750V)
- LQFP64(Exposed Pad Up)パッケージ