CATEGORIES

車載用マイクロコントローラ

SPC56 Pライン マイクロコントローラ

Power Architecture®テクノロジーをベースにしたSPC56 Pライン車載用32bitマイクロコントローラは、モータ制御、ボディ、電動パワー・ステアリング、および安全制御アプリケーションに幅広く対応するコスト競争力に優れたソリューションを提供します。

柔軟なPWMやプログラマブル・クロス・トリガリング・ユニットを備えたタイマを搭載し、リアルタイム・センサレス・フィールド指向制御ソリューションの開発に適しています。

また、最大1MBのメモリ・サイズとADコンバータを搭載し、優れた柔軟性を特徴とします。これにより、アプリケーション要件に応じた最適な性能を実現するとともに、アプリケーション要件が変化した場合でもシームレスなアップグレードが可能です。

さらに高い演算性能が必要になった場合、ハードウェアおよびソフトウェアの互換性を維持しつつ、デュアルコアのSPC56 APラインへ容易に移行することができます。

SPC56 Pラインの製品ポートフォリオには、エアバッグ・アプリケーション向けに設計されたデバイスも含まれています。

SPC56 Pラインの特徴

  • シングルe200z0コア
  • 192KB~1MBのFlashメモリ
  • 12KB~80KBのRAM


SPC56 Pライン / SPC56 APライン・スケーラビリティ対応表