製品概要
概要
This 32-bit system-on-chip (SoC) automotive microcontroller family is the latest achievement in integrated automotive application controllers. It belongs to an expanding range of automotive-focused products designed to address chassis applications specifically the airbag application.
-
特徴
- 64 MHz, single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0h)
- Compliant with Power Architecture®embedded category
- Variable Length Encoding (VLE)
- Memory organizazion
- Up to 1024 KB on-chip code Flash memory with additional 64 KB for EEPROM emulation (data flash), with ECC, with erase/program controller
- Up to 80 KB on-chip SRAM with ECC
- Fail safe protection
- ECC protection on system SRAM and Flash
- Safety port
- SWT with servicing sequence pseudo-random generator
- パワー・マネジメント
- Non-maskable interrupt for both cores
- Fault collection and control unit (FCCU)
- Safe mode of system-on-chip (SoC)
- Register protection scheme
- Nexus®L2+ interface
- Single 3.3 V or 5 V supply for I/Os and ADC
- 2 on-platform peripherals set with 2 INTC
- 16-channel eDMA controller with multiple transfer request sources
- General purpose I/Os (80 GPIO + 26 GPI on LQFP144; 49 GPIO + 16 GPI on LQFP100)
- 2 general purpose eTimer units
- 6 timers, each with up/down count capabilities
- 16-bit resolution, cascadable counters
- Quadrature decode with rotation direction flag
- Double buffer input capture and output compare
- Communications interfaces
- 2 LINFlex modules (LIN 2.1, 1 × Master/Slave, 1 × Master Only)
- 5 DSPI modules with automatic chip select generation
- 2 FlexCAN interfaces (2.0B Active) with 32 message buffers
- 1 Safety port based on FlexCAN; usable as third CAN when not used as safety port
- 1 FlexRay™ module (V2.1) with dual or single channel, 64 message buffers and up to 10 Mbit/s
- 2 CRC units with three contexts and 3 hardwired polynomials(CRC8,CRC32 and CRC-16-CCITT)
- 10-bit A/D converter
- 27 input channels and pre-sampling feature
- Conversion time < 1 μs including sampling time at full precision
- Programmable cross triggering unit (CTU)
- 4 analog watchdog with interrupt capability
- On-chip CAN/UART Bootstrap loader with boot assist module (BAM)
- Ambient temperature ranges: –40 to 125 °C or –40 to 105 °C
- 64 MHz, single issue, 32-bit CPU core complex (e200z0h)
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC56AP60L3BEAAR | 量産中 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 | 20 | 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
SPC56AP60L3BEFBR | 量産中 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 | 20 | 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
SPC56AP60L3BEFBY | 量産中 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | オートモーティブ | Ecopack2 | 20 | 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | CPU Clock Frequency (MHz) (max) | Features set | Flash Size (kB) (Data) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
SPC56AP60L3BEFBY | 量産中 | 6.1 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tray | MALTA | 5A991.b.4.a | NEC | -40 | 105 | 64 |
| 64 | ||||
SPC56AP60L3BEAAR | 量産中 | 5.9 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tape and Reel | MALTA | 5A991.b.4.a | NEC | -40 | 105 | 64 |
| 64 | ||||
SPC56AP60L3BEFBR | 量産中 | 6.1 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Tape and Reel | MALTA | 5A991.b.4.a | NEC | -40 | 105 | 64 |
| 64 |
SPC56AP60L3BEFBY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SPC56AP60L3BEAAR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
SPC56AP60L3BEFBR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。