製品概要
概要
The M48T35AV TIMEKEEPER®RAM is a 32 Kbit x 8 non-volatile static RAM and real-time clock. The monolithic chip is available in two special packages to provide a highly integrated battery-backed memory and real-time clock solution.
The M48T35AV is a non-volatile pin and function equivalent to any JEDEC standard 32 Kb x 8 SRAM. It also easily fits into many ROM, EPROM, and EEPROM sockets, providing the non-volatility of PROMs without any requirement for special WRITE timing or limitations on the number of WRITEs that can be performed.
The 28-pin, 600 mil DIP CAPHAT™houses the M48T35AV silicon with a quartz crystal and a long-life lithium button cell in a single package.
The 28-pin, 330 mil SOIC provides sockets with gold plated contacts at both ends for direct connection to a separate SNAPHAT®housing containing the battery and crystal. The unique design allows the SNAPHAT battery package to be mounted on top of the SOIC package after the completion of the surface mount process. Insertion of the SNAPHAT housing after reflow prevents potential battery and crystal damage due to the high temperatures required for device surface-mounting. The SNAPHAT housing is keyed to prevent reverse insertion.
The SOIC and battery/crystal packages are shipped separately in plastic anti-static tubes or in tape & reel form.
For the 28-lead SOIC, the battery/crystal package part numbers are M4T28-BR12SH1 (48 mAh lithium battery SNAPHAT), M4T32-BR12SH1 (120 mAh lithium battery SNAPHAT), and M4T32-BR12SH6 (120 mAh lithium battery SNAPHAT, –40 to +85 °C crystal).
-
特徴
- Integrated, ultra low power SRAM, real-time clock, power-fail control circuit and battery
- BYTEWIDE™RAM-like clock access
- BCD coded year, month, day, date, hours, minutes, and seconds
- Battery low flag (BOK)
- Frequency test output for real-time clock
- Automatic power-fail chip deselect and WRITE protection
- WRITE protect voltage (VPFD= power-fail deselect voltage):
- M48T35AV: VCC= 3.0 to 3.6 V; 2.7 V ≤ VPFD≤ 3.0 V
- Self-contained battery and crystal in the CAPHAT™ DIP package
- SOIC package provides direct connection for a SNAPHAT®housing containing the battery and crystal
- SNAPHAT®housing (battery and crystal) is replaceable
- Pin and function compatible with JEDEC standard 32 Kbit x 8 SRAMs
- RoHS compliant
- Lead-free second level interconnect
回路ダイアグラム
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
9.1 | 19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (5 of 8)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 15 Feb 2015 | 15 Feb 2015 | ||
4.1 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
4.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 29 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | ||
1.0 | 10 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | ||
2.1 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
製品認証 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M48T35AV-10MH1F | 量産中 | SOH28 | インダストリアル | Ecopack3 | 7 | 2024-06-16T00:00:00.000+02:00 | |
M48T35AV-10PC1 | 量産中 | PDIP 28 .7 | インダストリアル | Ecopack2 | 7 | 2024-06-16T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M48T35AV-10MH1F | 量産中 | 11.8888 / 1k | 3 distributors | SOH28 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | 0 | 70 | ||||
M48T35AV-10PC1 | 量産中 | 18.197 / 1k | 2 distributors | PDIP 28 .7 | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | 0 | 70 |
M48T35AV-10MH1F 量産中
M48T35AV-10PC1 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。