STは、パラレルおよびシリアル・インタフェースを搭載したリアルタイム・クロック(RTC)ICの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。これには、工場出荷時に校正済みの±5ppm 32kHzの水晶発振子を内蔵した、標準のSMD SOX18およびSOX28パッケージの超低消費電力デバイスなどが含まれます。
STのRTCは、さまざまな付加機能を搭載しています。なかでも監視機能には、アラーム機能やバッテリ切替え回路、リセット機能、タイム・スタンプ、セキュア・アプリケーション向けのタンパ検出など特別な機能が含まれています。
製品タイプ


これらの先進的なリアルタイム・クロックは、プログラマブル・アラーム、 ウォッチドッグ・タイマ、システム・リセット出力、バッテリ残量警告フラグなどの付加機能を備えています。

メリット
ST独自のSNAPHAT®デバイスには、STのシリアルおよびパラレルRTC製品ポートフォリオに加えて、取り外し / 交換可能な専用トップが用意されています。このトップは、ボタン型リチウム電池と32kHzの水晶発振子を内蔵しており、表面実装プロセス後に「はめ込む」形で設計されています。これにより、リチウム電池のリフロー互換性に関する問題を解消するだけでなく、表面実装型のSOH-28およびSOH-44パッケージで提供されるすべてのSTのリアルタイム・クロックと互換性があります。
すべてのST RTCは、Underwriters Laboratories®(UL)認定を受けています。アプリケーション・ノートAN1011「STマイクロエレクトロニクスのNVRAMおよびリアルタイム・クロック(RTC)製品で使用されているバッテリ技術」をご参照ください。
- スイッチオーバ内蔵
- コンデンサでのバックアップ機能による長期データ保持
- 水晶発振子内蔵
- 低スタンバイ電流
- アナログおよびデジタル較正
- アナログおよびデジタル較正
- 出荷時較正済み水晶発振子内蔵
- 設定データを保持するNVRAM
- タンパ検出
- 交換可能なバッテリおよび水晶発振子