バッテリ & クリスタル搭載タイムキーパ

STのバッテリ & クリスタル搭載タイムキーパ製品は、取外し可能なリチウム電源で、SNAPHAT®と呼ばれる専用の上部に収容されています。これはシリアル・インタフェースRTC SOH28パッケージのほか、STの不揮発性TIMEKEEPER® SRAMおよびスーパーバイザ表面実装型SOH44(MH)パッケージとも互換性があります。SNAPHAT上部には、バッテリと水晶振動子の両方が搭載されており、PCボードに表面実装されたSOICパッケージに「はめ込む」ように設計されています。使用可能なバッテリの容量は48mAhまたは120mAhで、高精度の水晶振動子の公称周波数は32.768kHzです。これにより、バッテリと水晶振動子を表面実装プロセスの高温にさらすことなく実装を行えます

SNAPHAT®ボタン型リチウム電池(水晶発振子内蔵)

STは、リアルタイム・クロックICを用いた設計をサポートするため、バッテリ寿命を計算できるシミュレータを提供しています。このシミュレータを使用すると、バッテリ消費量とSTのリアルタイム・クロックICの寿命を計測できます。

製品タイプ

    M4Txx-BR12SH SNAPHAT®上部は、STのシリアル・リアルタイム・クロックおよび不揮発性TIMEKEEPER®表面実装型SOICパッケージ(28ピンと44ピン)用の取外し可能なリチウム電源です。
    SNAPHAT上部には、次の容量のバッテリと水晶発振子の両方が搭載されています。
  • M4T28-BR12SH = 48 mAh
  • M4T32-BR12SH = 120 mAh

製品ポートフォリオの詳細はこちら

M4Txx-BR12SH SNAPHAT®製品:STのシリアル・リアルタイム・クロックおよび不揮発性TIMEKEEPER®表面実装型SOICパッケージ用の取外し可能なリチウム電源

メリット

  • 省スペース化
  • 予備部品の交換が容易
  • はんだづけ / はんだ除去が不要