製品概要
概要
The M4Txx-BR12SH SNAPHAT®top is a detachable lithium power source for ST’s serial real-time clock and non-volatile TIMEKEEPER®surface-mount SOIC package (28- and 44-pin).
The SNAPHAT top contains both the battery and crystal and is designed to be “snapped on” after the SOIC is surface mounted on the PC board. Thus the two-piece solution prevents the battery and crystal from being exposed to the high temperatures of the surface-mount process.
-
特徴
- Provides battery backup power for serial real-time clock, non-volatile TIMEKEEPER®and supervisor devices in the 28- or 44-pin SNAPHAT®SOIC package
- Removable battery avoids heat associated with surface-mount process
- Snaps directly onto surface-mounted SNAPHAT SOIC
- Choice of battery capacities
- M4T28-BR12SH = 48 mAh
- M4T32-BR12SH = 120 mAh
- Keyed insertion to ensure proper assembly
- Removable for replacement and proper disposal
- Pb-free package
- Available in Ecopack®packages, tubes
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 10 Apr 2025 | 10 Apr 2025 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Oct 2022 | 10 Oct 2022 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Apr 2024 | 19 Apr 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4T32-BR12SH1 | 量産中 | 1632 SNAPHAT | インダストリアル | Ecopack1 | 7 | 2024-06-24T00:00:00.000+02:00 | |
M4T32-BR12SH6 | 量産中 | 1632 SNAPHAT | インダストリアル | Ecopack1 | 7 | 2024-06-24T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
M4T32-BR12SH1 | 量産中 | 5.4098 / 1k | 4 distributors | 1632 SNAPHAT | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | 0 | 70 | ||||
M4T32-BR12SH6 | 量産中 | 5.9523 / 1k | 5 distributors | 1632 SNAPHAT | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
M4T32-BR12SH1 量産中
M4T32-BR12SH6 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。