RTCシリアル・インタフェース

M41T83:バッテリ切替え搭載シリアルI²Cバス・リアルタイム・クロック(RTC)
バッテリ切替え搭載のシリアルI²Cバス・リアルタイム・クロック(RTC)

STのシリアル・リアルタイム・クロックは、携帯アプリケーション向けの超低消費電力製品や、アナログ較正機能を備えた高精度部品などに対応しています。本製品ファミリには、水晶発振子を内蔵した、工場出荷時較正済みのRTCモジュールも含まれます。

ハイエンドRTCは、性能や機能の面で妥協しません。タイムスタンプおよびウォッチドッグSRAMスーパーバイザ機能を備えたタンパ検出などのハイエンド機能と、低スタンバイ電流とを組み合わせることで、あらゆるハイエンド・アプリケーションの要件を満たします。

水晶発振子付きバッテリ・オプション

STの取り外しおよび交換可能なSNAPHAT®バッテリ・トップは、ボタン型リチウム電池と32kHzの水晶発振子を内蔵しています。この製品は、表面実装型のSOH-28およびSOH-44パッケージで提供される、STのシリアルおよびパラレル・インタフェース・リアルタイム・クロックの全製品と互換性があります。

SNAPHATのトップは、SOICをPC基板上に表面実装した後に、「スナップ方式」で装着するように設計されているため、バッテリと水晶発振子が面実装プロセスの高温に曝されることがありません。

バッテリの消費容量や寿命を評価するには、リアルタイム・クロックのバッテリ寿命を計算できるウェブサイトを参照してください。
STのシリアルRTCとの接続に使用するサンプルCコードも提供しています。

製品タイプ

ハイエンドRTCは、性能や機能の面で妥協しません。タイムスタンプおよびウォッチドッグSRAMスーパーバイザ機能を備えたタンパ検出などのハイエンド機能と、低スタンバイ電流とを組み合わせることで、あらゆるハイエンド・アプリケーションの要件を満たします。

水晶発振子製品群は、工場出荷時に較正済みのオシレータを備えているため、+/-5ppmという高精度なタイムキーピングを実現するのに最適です。パッケージに内蔵された水晶発振子でオシレータのノイズ耐性が向上し、プリント基板の配線接続による影響を受けません。

さらに、水晶発振子とバッテリの両方を組み込んだSNAPHAT®トップは、SOH-28パッケージ内蔵のRTCと組み合わせることで、より多くのメリットを実現できます。

基本の製品群は、業界標準のSO-8パッケージに内蔵されているので、使いやすく互換性が高いという特徴があります。

シリアル・インタフェースRTCの製品ポートフォリオの詳細はこちら

m41st87w m41t94 m41t82 m41t93 m41t11 m41t56 m41t83 m41t81s m41t00s m41t80 m41t0 m41t01 m4t32-br12sh m4t28-br12sh m41st85w m41st85w m41t11 m41t81s m41st87w m41t94 m41t94 m41t83

メリット

  • +/- 5ppmの高精度タイムキーピング
  • 水晶発振子オプション内蔵による高いノイズ耐性
  • 業界標準パッケージで高い互換性
  • SRAMスーパーバイザ機能
  • タイムスタンプ付きタンパ検出