TMBYV10-40

量産中
Design Win

40 V, 1 A Minimelf General Purpose Signal Schottky Diode

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

Metal to silicon rectifier diodes in glass case featuring very low forward voltage drop and fast recovery time, intended for low voltage switching mode power supply, polarity protection and high frequency circuits.

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - TMBYV10-40

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TMBYV10-40FILM
量産中
MELF インダストリアル Ecopack2

TMBYV10-40FILM

Package:

MELF

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

MELF

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Junction Temperature (°C) (max)
TMBYV10-40FILM
Available at distributors

販売代理店在庫 TMBYV10-40FILM

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TMBYV10-40FILM 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TMBYV10-40FILM

Junction Temperature (°C) (max):

125

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。