製品概要
概要
The STDRIVEG600 is a high-speed half-bridge gate driver optimized to drive high-voltage enhanced mode GaN HEMTs. It features an integrated bootstrap diode and allows supplying external switches up to 20 V, with undervoltage protection tailored for GaN HEMTs.
The EVSTDRIVEG600DG board is easy to use and quick and adapt for evaluating the characteristics of STDRIVEG600 driving 650 V e-Mode GaN switches.
It provides an on-board programmable dead time generator and a 3.3 V linear voltage regulator to supply external logic controllers like microcontrollers.
Spare footprints are also included to allow customizing the board for the final application, such as separate input signal or single PWM signal, use of optional external bootstrap diode, separate supply for VCC, PVCC or BOOT and the use of low-side shunt resistor for peak current mode topologies.
The EVSTDRIVEG600DG is 50 x 70 mm wide, FR-4 PCB resulting in 25 °C/W Rth(J‑A) in still air.
-
特徴
- Half-Bridge topology featuring 600V STDRIVEG600 gate driver
- Equipped with 150 mΩ 650V HEMT GaN
- GaN in 5x6mm PowerFLAT package with Kelvin source
- HV bus up to 500 V
- 4.75 to 6.5 V VCC gate driver supply voltage, limited by GaN VGS rating
- On-board adjustable deadtime generator to convert single PWM signal in independent High-Side and Low-Side deadtimes
- Separated inputs with external deadtime can also be used
- On-board 3.3V regulator for external circuitry supply
- 25°C/W junction-to-ambient thermal resistance to evaluate large power topologies
- High frequency connector for gate GaN power transistor monitoring
- Optional low-side shunt
- RoHS compliant.
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 20 Nov 2023 | 20 Nov 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 20 Nov 2023 | 20 Nov 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 20 Nov 2023 | 20 Nov 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVSTDRIVEG600DG | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVSTDRIVEG600DG
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSTDRIVEG600DG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVSTDRIVEG600DG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。