製品概要
概要
The STDES-8CHDINPUT board is designed with the L6364 as IO-Link device transceiver, low power STM32G071CB as main controller 6 kV isolated device to ensure a safer isolation.
The STDES-8CHDINPUT is a turnkey solution ready for industrialization.
With the use of SCLT3-8BQ7, the digital input current for each channel is limited.
A dedicated SWD 5-pin connector allows to program the microcontroller.
This STDES-8CHDINPUT reference design has to communicate with an IO-Link master board and a PC with an appropriated control GUI software. The IODD file for the STDES-8CHDINPUT is available.
-
特徴
- Input DC voltage: 19-32 VDC (IO-Link VBus)
- IO-Link to 8-ch digital input
- Power supply voltage to external sensor 100mA/Ch
- 4-pin M12 standard industrial connector
- 5-pin M12 standard digital input connector
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Apr 2023 | 24 Apr 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-8CHDINPUT | 量産中 | - | インダストリアル | - | はい | |
STDES-8CHDINPUT
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-8CHDINPUT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STDES-8CHDINPUT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。