STEVAL-IDB012V1

量産中

BlueNRG-LPS SoCをベースとした評価プラットフォーム

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

STEVAL-IDB012V1は、Bluetooth® Low Energy(LE)アプリケーションを開発およびテストするための評価プラットフォームです。低消費電力のBluetooth LE SoC(システム・オン・チップ)であるBlueNRG-LPSと、加速度センサ、ジャイロセンサ、大気圧センサ、および温度センサなどのMEMSセンサやデジタルMEMSマイクロフォン、および各種インタフェース・ボタンやLEDなど、幅広いアプリケーション向けのハードウェアを提供します。

BlueNRG-LPSは、64MHzの32bit Arm Cortex®-M0+コア、プログラム可能な192KB Flashメモリ、24KB SRAM、MPU、および豊富なペリフェラル・セット(PWM x4、I²C、SPI/I2S、SPI、USART、LPUART、12bit A/DコンバータSAR)を搭載しています。

BlueNRG-LPSはBluetooth® LE仕様に準拠しています。また、マスタ、スレーブ、マスタ & スレーブの同時ロール、パケット長拡張、2Mbps、ロング・レンジ、アドバタイズ拡張機能、チャネル・セレクション・アルゴリズム#2、GATTキャッシュ、LE ping処理、LEパワー・コントロールと経路損失モニタリング、および方向探知(到達角度/出発角度)機能をサポートしています。

PCとのシリアル通信や3つの電源オプション(USB専用、バッテリ専用、外部電源)が利用できるため、複雑なアプリケーションの開発や各種試験に柔軟に対応できます。

  • 特徴

    • BlueNRG-LPS SoCをベースとするBluetooth® LE評価ボードは、QFN32パッケージで提供され、以下をサポートしています。マスタ、スレーブ、およびマスタ & スレーブの同時ロール長距離、2Mbpsのデータ・レート到達角度(AoA)と出発角度(AoD)による方向探知Bluetooth
    • 低消費電力の追求:最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力優れた受信感度: -96dBm @ 1Mbps、-103dBm @ 125bps(長距離)超低消費電力:3.4mA RX @ 感度レベル、および4.3mA TX @ +0dBm
    • 内蔵PCBアンテナ、測定機器用のUFLコネクタ、およびArduino R3コネクタ
    • 3つの電源オプション:USBケーブル、バッテリ、および外部電源
    • 関連するBlueNRG-LPS開発キット・ソフトウェア・パッケージ(STSW-BNRGLP-DK)(ファームウェアとドキュメントを含む)
    • ユーザLED x3 / ユーザ・ボタン x2
    • MEMSデジタル加速度センサ / ジャイロセンサ
    • MEMSデジタル大気圧センサ / 温度センサ
    • 組込みCMSIS-DAPデバッガとドラッグ・アンド・ドロップによるプログラミング・サポート
    • RoHS準拠

おすすめ製品

The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Marketing description of the package type.Compliancy of the device with industry requirement domains (IRD)The RoHS status of a product:
ECOPACK 1: Initial grade to identify European RoHS compliant products.
ECOPACK 2: New grade to identify brominated chlorinated and antimony oxide flame retardant free products.
ECOPACK 3: Halogen free RoHS exemptions free products.
(*): ECOPACK 2 version available upon request.
(**): Some versions still existing in ECOPACK 1 or not compliant.
Compliancy with WEEE Directive (2012/19/EU)The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Budgetary PriceMain country of assembly or fabrication of the product.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.