製品概要
概要
VL53L0Xは、現在市場で最も小さいパッケージで提供される次世代のToF(Time-of-Flight)レーザ測距センサ・モジュールです。従来の技術とは異なり、対象物からの反射に左右されず、正確な距離測定が可能です。測距性能の新たな基準として、最大2mの絶対距離の測定が可能になり、新しい用途の可能性を拡大します。
VL53L0Xは最先端のSPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイを集積し、STの第2世代FlightSenseTM特許技術が組み込まれています。
最先端のSPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイを集積したVL53L0Xには、STの特許技術である第2世代のFlightSenseTMが採用されています。
-
特徴
- 完全統合された小型モジュール
- 940nmレーザのVCSEL
- VCSELドライバ
- 先進的な内蔵マイクロコントローラを備えた測距センサ
- 4.4 x 2.4 x 1.0 mm
- 高速かつ正確な測距
- 最大2mの絶対距離を測定
- 対象物の反射に依存しない距離測定
- 高いレベルの赤外周辺光下で動作
- 先進的な光学的クロストーク補正を内蔵し、カバー・ガラスを容易に選択可能
- 目の安全に配慮
- 最新の規格であるIEC 60825-1:2014第3版に適合したクラス1レーザ・デバイス
- 容易な統合を実現
- 単一のリフロー部品
- 光学部品の追加不要
- 単一電源
- デバイス制御およびデータ転送用のI2Cインタフェース
- Xshutdown(リセット)とGPIO割込み
- プログラム可能なI2Cアドレス
- 完全統合された小型モジュール
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 16 Dec 2021 | 16 Dec 2021 | |
ZIP | 1.0 | 19 Nov 2018 | 19 Nov 2018 |
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 16 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | |
ZIP | 1.0 | 16 Nov 2020 | 16 Nov 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VL53L0CXV0DH/1 | 量産中 | Optical | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VL53L0CXV0DH/1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
VL53L0CXV0DH/1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。