製品概要
概要
マルチターゲットの長距離測定向けに専用設計されたVL53L4CXは、6mまでの距離を正確に測定でき、短距離から優れた測定結果をもたらします。18°のFoVと新レーザ・エミッタにより、周辺光がある環境下での性能も向上させます。
STの特許取得済みのアルゴリズムと革新的なモジュール設計により、FoV内にある複数の物体を検出して、それぞれまでの距離を測定することができます。STのヒストグラム・アルゴリズムにより、80cmを超える距離でもカバー・ガラスによるクロストークへの耐性を維持し、80cm未満の距離にある対象物に対しては動的な汚れ補正を実現しています。
VL53L4CXは、STのFlightSense技術をベースとするすべてのToF測距センサと同様、対象物の色や反射率にかかわらず絶対距離を測定することができます。
VL53L4CXは、小型のリフロー対応パッケージにSPAD(Single Photon Avalanche Diode)アレイを集積することで、さまざまな素材のカバー・ガラスの背後に格納されている場合でも優れた測距性能を提供します。
STのすべてのToF測距センサは、VCSEL(垂直共振器型面発光レーザ)を内蔵しています。このレーザは、目に安全な(クラス1認証)可視域外の940nm赤外光を放射します。
-
特徴
- 高速かつ正確な測距
- ヒストグラム・ベースのテクノロジー
- 0mm~6mの距離測定
- 10mmまでの近距離での直線性
- あらゆる対象物と光レベルにおける長距離測定性能を向上
- 18°の視野角(FoV)
- マルチオブジェクト検出機能
- 80cmを超える距離にある対象物でも、カバー・ガラスによるクロストーク、および汚れへの耐性を維持
- 完全統合されたVL53L4CX小型モジュール
- エミッタ:940nm可視域外レーザ(VCSEL)およびアナログ・ドライバ
- 高度なデジタル・ファームウェアを実行する低消費電力マイクロコントローラ
- サイズ:4.4mm x 2.4mm x 1mm
- VL53L0X、VL53L1X、VL53L1CB、VL53L3CX、VL53L4CDとのピン配置互換
- 簡単に実装可能
- リフロー対応コンポーネント
- ライブ・クロストーク補正
- 部品ごとのクロストークまたは設計共通のクロストークの補正が可能
- 単一電源2v8
- カバー・ガラスの背後に格納可
- I²Cインタフェース(最大1 MHz)
- 実装後すぐに測距を開始できるようにソフトウェア・ドライバ一式(Linux互換)を用意
- VL53L3CXと共通のドライバ
- 高速かつ正確な測距
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 16 Dec 2021 | 16 Dec 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VL53L4CXV0DH/1 | 量産中 | Optical | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Range Distance (m) (max) | Package size (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VL53L4CXV0DH/1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
VL53L4CXV0DH/1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。