製品概要
概要
The ST75MM is a flexible power line communication System on Chip combining a high-performing PHY processor and a protocol controller core, implementing the turnkey METERS AND MORE protocol standard along with the fully integrated analog front end (AFE) and line driver in a single chip, for future-proof, compact and cost effective Smart Grid solutions.
-
特徴
- METERS AND MORE standard compliant power line communication System on Chip
- High-performing, configurable DSP core for flexible PHY layer processing:
- Very robust B-PSK modulation with convolutional coding and Viterbi decoding compliant with METERS AND MORE specifications with 4.8 kbps data rate
- Optional high speed modes with Q-PSK and 8-PSK modulations for increased data rates up to 28.8 kbps
- Optional dual channel operation mode
- Optional peak noise avoidance algorithm mode
- Signal to noise ratio channel estimation
- 8-bit protocol engine embedding turnkey METERS AND MORE compliant data link layer
- Up to 57.6 kbps host controller UART interface
- Embedded AES-128 encryption engine for data authentication and confidentiality services
- Fully integrated analog front end:
- ADC and DAC
- Digital transmission level control
- PGA with automatic gain control
- High sensitivity receiver
- Fully integrated single-ended power amplifier for line driving
- Up to 1 A rms, 14 V p-p output
- Configurable active filtering topology
- Very high linearity
- Embedded temperature sensor
- Current control feature
- 8 to 18 V power amplifier supply
- 3.3 V or 5 V digital i/o supply
- Embedded zero-crossing detection for line phase recognition
- Suitable for CENELEC EN50065, ARIB and FCC part 15 compliant applications
- Embedded access protocol suitable for EN50065 compliant applications in the 125- to 140-kHz frequency band
- Communication carrier frequency programmable up to 250 kHz
- VFQFPN48 7 x 7 exposed pad package
- -40 °C to +85 °C temperature range
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST75MM | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | |
ST75MMTR | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST75MM | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
ST75MMTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST75MM 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST75MMTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。