M24128-BR

量産中
Education

128 Kbit Serial I2C Bus EEPROM

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M24128 is a 128-Kbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 16 K × 8 bits.

The M24128-BW can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M24128-BR with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V, and M24128-BF and M24128-DF with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V. M24128-BF and M24128-DF can also operate down to 1.6 V, under some restricting conditions. All devices operate with a clock frequency of 1 MHz (or less), over an ambient temperature range of -40 °C to +85 °C.

The M24128-D offers an additional page, named the identification page (64 bytes). It can be used to store sensitive application parameters, which can later be permanently locked in read-only mode.

  • 特徴

    • I²C interface
      • Compatible with the following I²C bus modes:
        • 1 MHz (Fast-mode Plus)
        • 400 kHz (Fast-mode)
        • 100 kHz (Standard-mode)
    • Memory
      • 128-Kbit (16-Kbyte) of EEPROM
      • Page size: 64-byte
      • Additional 64-byte identification page (for M24128-D)
    • Supply voltage
      • Wide voltage range:
        • 1.7 V to 5.5 V from -40 °C to + 85 °C
        • 1.6 V to 5.5 V from 0 ° C to + 85 °C
    • Temperature
      • Operating temperature range: -40 °C to +85 °C
    • Fast write cycle time
      • Byte and page write within 5 ms
    • Performance
      • Enhanced ESD/latch-up protection
      • More than 4 million write cycles
      • More than 200-year data retention
    • Advanced features
      • Hardware write protection of the whole memory array
      • Random and sequential read modes
    • パッケージ
      • SO8N, TSSOP8, UFDFPN8, WLCSP8, and UFDFPN5 (ECOPACK2)
      • Unsawn wafer (each die is tested)

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M24128-BR

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
M24128-BRDW6TP
量産中
TSSOP-8L インダストリアル Ecopack2 10 2024-01-01T00:00:00.000+01:00
M24128-BRMN6TP
量産中
SO8 インダストリアル Ecopack2 10 2024-01-01T00:00:00.000+01:00

M24128-BRDW6TP

Package:

TSSOP-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-8L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

M24128-BRMN6TP

Package:

SO8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
交換品
最小
最大
M24128-BRDW6TP
Available at distributors

販売代理店在庫 M24128-BRDW6TP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24128-BRMN6TP
Available at distributors

販売代理店在庫 M24128-BRMN6TP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24128-BRDW6TP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M24128-BRDW6TP

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

M24128-BRMN6TP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M24128-BRMN6TP

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。