M24256-DRE

量産中
Education

256-Kbit serial I2C bus EEPROM 105°C operation

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M24256-DRE is a 256-Kbit serial EEPROM device operating up to 105 °C. The M24256-DRE is compliant with the level of reliability defined by the AEC-Q100 grade 2.

The device is accessed by a simple serial I2C compatible interface running up to 1 MHz.

The memory array is based on advanced true EEPROM technology (electrically erasable programmable memory). The M24256-DRE is a byte-alterable memory (32 K × 8 bits) organized as 512 pages of 64 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.

The M24256-DRE offers an additional Identification Page (64 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters which can be later permanently locked in read-only mode.

  • 特徴

    • Compatible with all I2C bus modes
      • 1 MHz
      • 400 kHz
      • 100 kHz
    • Memory array
      • 256 Kbits (32 Kbytes) of EEPROM
      • Page size: 64 bytes
      • Additional Write lockable page (Identification page)
    • Extended temperature and voltage range
      • -40 °C to 105 °C; 1.7 V to 5.5 V
    • Schmitt trigger inputs for noise filtering
    • Short Write cycle time
      • Byte Write within 4 ms
      • Page Write within 4 ms
    • Write cycle endurance
      • 4 million Write cycles at 25 °C
      • 1.2 million Write cycles at 85 °C
      • 900 k Write cycles at 105 °C
    • Data retention
      • more than 50 years at 105 °C
      • 200 years at 55 °C
    • ESD Protection (Human Body Model)
      • 4000 V
    • パッケージ
      • RoHS compliant and halogen-free (ECOPACK2®)

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M24256-DRE

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
M24256-DRDW8TP/K
量産中
TSSOP-8L オートモーティブ Ecopack2
M24256-DRMN8TP/K
量産中
SO8 オートモーティブ Ecopack2

M24256-DRDW8TP/K

Package:

TSSOP-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-8L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

M24256-DRMN8TP/K

Package:

SO8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
交換品
最小
最大
M24256-DRDW8TP/K
Available at distributors

販売代理店在庫 M24256-DRDW8TP/K

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24256-DRMN8TP/K
Available at distributors

販売代理店在庫 M24256-DRMN8TP/K

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M24256-DRDW8TP/K 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M24256-DRDW8TP/K

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

M24256-DRMN8TP/K 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M24256-DRMN8TP/K

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

Yes

ESample Max Qty:

3

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。