製品概要
概要
The M24C01(C02) is a 1(2)-Kbit I2C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 128 (256) × 8 bits.
The M24C01/02-W can be accessed with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M24C01/02-R can be accessed with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V, and the M24C02-F can be accessed either with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V (over the full temperature range) or with an extended supply voltage from 1.6 V to 5.5 V under some restricted conditions. These devices operate with a maximum clock frequency of 400 kHz.
-
特徴
- I2C interface
- Compatible with following I2C bus modes:
- 400 kHz (Fast mode)
- 100 kHz (Standard mode)
- Compatible with following I2C bus modes:
- Memory
- 1-Kbit (128-byte) of EEPROM
- 2-Kbit (256-byte) of EEPROM
- Page size: 16-byte
- Supply voltage
- Temperature
- Fast write cycle time
- Byte and page write within 5 ms
- Performance
- Enhanced ESD/latch-up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- Advanced features
- Random and sequential read modes
- Hardware write protection of the whole memory array
- Enhanced ESD/latch-Up protection
- パッケージ
- SO8N (ECOPACK2)
- TSSOP8 (ECOPACK2)
- UFDFPN8 (ECOPACK2)
- UFDFPN5 (ECOPACK2)
- I2C interface
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M24C02-RDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M24C02-RMC6TG | 量産中 | UFDFPN8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M24C02-RMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C02-RMN6TP | | | 6 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C02-RDW6TP | | | 4 distributors |
|
|
| |||||||||||
M24C02-RMC6TG | | | 5 distributors |
|
|
|
M24C02-RMN6TP 量産中
M24C02-RDW6TP 量産中
M24C02-RMC6TG 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。